17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンテックスレギュラー 61-0085-09

クリーンテックスレギュラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,378
税込単価
10,316

【特長】・食品・衛生管理の手拭き用として使用。・100%再生紙を使用し1枚でも...

詳細情報を確認する
  • 材質
    パルプ(再生)
  • サイズ
    220×300mm連続取出し

型番:

61-0085-09
解除
    数量:

    61-0085-09の仕様・寸法情報

    材質
    パルプ(再生)
    入数
    200枚/束×30束
    サイズ
    220×300mm連続取出し
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-09

    入数

    最小発注数量
    200枚/束×30束
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,378
    ( 10,316 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品・衛生管理の手拭き用として使用。
    ・100%再生紙を使用し1枚でも十分に拭き取れる吸液性に優れています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンテックスレギュラーの型番61-0085-09のページです。 型番61-0085-09に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンテックスレギュラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンテックスレギュラー
    クリーンテックス レギュラー200 30束
    ノアストロングワイプ
    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
    プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)
    ワイパーホルダー
    メーカーアズワントーヨアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格9,37810,10011,715 -8,70811,160 -5,613 -
    通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目1日目
    材質パルプ(再生)--再生紙パルプPVC(塩化ビニル樹脂)
    サイズ220×300mm連続取出し-340×350mm4折---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました