17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クリーンテックスエコノミー

クリーンテックスエコノミー
通常単価(税別)
9,934
税込単価
10,927
通常出荷日:1日目

【特長】・食品・衛生管理の手拭き用として使用。・100%再生紙を使用し吸液性に優れています。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・食品・衛生管理の手拭き用として使用。
・100%再生紙を使用し吸液性に優れています。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最小発注数量
ホワイト
1個
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,934
( 10,927 )
1日目
9,934
( 10,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・衛生管理の手拭き用として使用。
・100%再生紙を使用し吸液性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンテックスエコノミーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンテックスエコノミー
(小分け)キムワイプ
不織布ワイパー 1包(200枚入)
ピュアーリーフ(R)
ペーパータオル(小判)
クリーンテックスレギュラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,934240 -62011,300 -22,7009,378
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質パルプ(再生)パルプ100%レーヨン60%・ポリエステル40%純粋パルプ100%再生紙100%パルプ(再生)
入数200枚/束×42束-1包(200枚入)-5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)-
サイズ220×170mm連続取出し----220×300mm連続取出し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング