17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入

通常単価(税別)
26,948
税込単価
29,643
通常出荷日:1日目

【特長】・レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート化し、表面にクレープ加工を施したレンズクリーニングペーパ...

詳細を確認

    型番:

    61-0085-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0085-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,948
    ( 29,643 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート化し、表面にクレープ加工を施したレンズクリーニングペーパーです。
    ・連続取出し式のボックスタイプです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:100×220mm連続取出し
    ・入数:150枚/箱×50箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入の型番61-0085-05のページです。 型番61-0085-05に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入
    小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入
    アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)
    小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)
    アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)
    レンズクリーニングペーパー ダスパー
    メーカーアズワン小津産業アズワン小津産業アズワンアズワン
    通常価格26,94824,49727,53726,80125,65037,500 -
    通常出荷日1日目1日目7日目7日目10日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト