17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリセプタ 61-0079-38

トリセプタ

通常単価(税別)
20,700
税込単価
22,770
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトで吸水性に優れております。【商品仕様】・25cm×25cm 4ッ折・入数:1ケース(3...

詳細を確認

    型番:

    61-0079-38
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0079-38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0079-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,700
    ( 22,770 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフトで吸水性に優れております。
    【商品仕様】
    ・25cm×25cm 4ッ折
    ・入数:1ケース(3000枚)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トリセプタの型番61-0079-38のページです。 型番61-0079-38に関する仕様情報を記載しております。
    トリセプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリセプタ
    ピュアリーフ(R) L150 150枚
    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
    380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
    メーカーアズワン小津産業日本製紙クレシアアズワン日本製紙クレシアエスコ
    通常価格20,70011,70013,42024,37915,355513 -
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト