17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロスタークロス 2重 61-0079-15

ミクロスタークロス 2重

通常単価(税別)
17,119
税込単価
18,831
通常出荷日:15日目

【特長】・吸水性、拭き取性に優れたダブルクロス【商品仕様】・クロスサイズ:250mm×250mm 2枚...

詳細を確認

    型番:

    61-0079-15
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0079-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,119
    ( 18,831 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸水性、拭き取性に優れたダブルクロス
    【商品仕様】
    ・クロスサイズ:250mm×250mm 2枚重ね
    ・入数:1袋(10枚)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミクロスタークロス 2重の型番61-0079-15のページです。 型番61-0079-15に関する仕様情報を記載しております。
    ミクロスタークロス 2重のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミクロスタークロス 2重
    ゴールドウイン ワイパー4重5枚入り
    ベンコット S-2
    キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
    ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
    メーカーアズワンゴールドウインケニス日本製紙クレシア東京硝子器械日本製紙クレシア
    通常価格17,1198,3001,2007,0574,31715,355
    通常出荷日15日目7日目4日目1日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト