17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ【1~10個入り】
エスコ
吸水ウレタン
エムエフ
色メリヤスウエス
ミスミ
プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズ 61-0079-04

プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズ

通常単価(税別)
930
税込単価
1,023
通常出荷日:1日目

【特長】・微細気孔のスポンジの為、吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めることが有りません。

詳細を確認
  • 詳細
    PVAスポンジ

型番:

61-0079-04
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0079-04の仕様・寸法情報

入数
1枚
詳細
PVAスポンジ
商品詳細種別
ケース無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0079-04

入数

商品詳細種別

最小発注数量
1枚
ケース無し
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細気孔のスポンジの為、吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めることが有りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズの型番61-0079-04のページです。 型番61-0079-04に関する仕様情報を記載しております。
プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズ
ベンコット AZ-8
226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)
ペーパーワイパー トーク430
ベンコット AZ-8(ケース)
キムタオル 6100シリーズ
メーカーアズワンケニスエスコエステーケニスアズワン
通常価格9301,5501,7198,87442,6007,600 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
詳細PVAスポンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト