17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグマII型温度記録計(クォーツ式) 61-0066-52

シグマII型温度記録計(クォーツ式)

通常単価(税別)
57,159
税込単価
62,875
通常出荷日:10日目

【特長】・温度だけを記録するシンプルな機能の記録計 ・記録紙駆動方式:クォーツ式 1・7・32日切替式...

詳細を確認
  • メーカー型番
    7230-00

型番:

61-0066-52
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0066-52の仕様・寸法情報

メーカー型番
7230-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0066-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,159
( 62,875 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度だけを記録するシンプルな機能の記録計
・記録紙駆動方式:クォーツ式 1・7・32日切替式
【商品仕様】
・測定範囲:-15~40℃
・測定精度:±1℃(10~30℃、その他は±2℃)
・寸法・質量:(W)336×(H)295×(D)148mm約2.9Kg(乾電池除く)
・電源:単2形マンガン乾電池(R14P)2本
・付属品:記録紙保管用バインダー、取扱説明書1冊、記録紙:7日間用55枚入り×1冊、単2形マンガン乾電池2本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマII型温度記録計(クォーツ式)の型番61-0066-52のページです。 型番61-0066-52に関する仕様情報を記載しております。
シグマII型温度記録計(クォーツ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマII型温度記録計(クォーツ式)
佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
温湿度記録計"シグマⅡ型"
シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
通常価格57,15970,0004,600 -137,69863,2035,600
通常出荷日10日目7日目7日目〜7日目在庫品1日目7日目
メーカー型番7230-00----7238-20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト