17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス洗浄瓶(棒フィルター付) CL0456シリーズ

ガス洗浄瓶(棒フィルター付) CL0456シリーズ

通常単価(税別)
19,94734,503
税込単価
21,94237,953
通常出荷日:26日目

アズワンのガス洗浄瓶(棒フィルター付)CL0456シリーズです。

  • 商品タイプ
    洗浄瓶
  • フィルターサイズ
    G1
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • フィルター径

  • フィルター長さ

  • 摺合せ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

フィルター径

フィルター長さ

摺合せ

最小発注数量
125
10mm
20mm
透明摺合TS34/28
1個
250
12mm
20mm
透明摺合TS34/28
1個
500
15mm
25mm
透明摺合TS45/40
1個
1000
15mm
25mm
透明摺合TS45/40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,947
( 21,942 )
26日目
21,002
( 23,102 )
26日目
26,451
( 29,096 )
26日目
34,503
( 37,953 )
26日目

詳細情報

基本情報

アズワンのガス洗浄瓶(棒フィルター付)CL0456シリーズです。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス洗浄瓶(棒フィルター付) CL0456シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス洗浄瓶(棒フィルター付) CL0456シリーズ
ガス洗浄瓶(棒フィルター付) 250ml・34/28<透>
ガス洗浄瓶 棒フィルター付 容量(ml)125~1000 棒フィルター付き
ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) CL0455シリーズ
ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1
ガス洗浄瓶 ムインケ式 容量(ml) 125~1000
メーカーアズワンクライミングアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,947-22,27916,869 -17,478 -14,513 -10,399 -
通常出荷日26日目26日目1日目19日目〜1日目1日目〜
商品タイプ洗浄瓶-洗浄瓶-洗浄瓶洗浄瓶
フィルターサイズG1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング