ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】ヘンペル用の吸収ピペット酸素定量装置です。【玉径(mm)】63
【特長】
ヘンペル用の吸収ピペット酸素定量装置です。
【玉径(mm)】63
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~

ゴールドウイン
ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
0通常価格(税別):4,963円