17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASSREクリーンドラフト オールPVCタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ASSREクリーンドラフト オールPVCタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-4577-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

風量(m3/min)
22
外寸法(mm)
1200×850×2100
重量(kg)
160
タイプ
スタンダードタイプ
排気接続口(φmm)
250
外装・内装・流し部
硬質PVC
給気(ダウンフロー)
風速(m/s):0.3、風量(m3/min):14、ファン(W):300W×1
給水栓
スワンネック型純水用自在水栓
型番
CSP-1200
差圧計
横(上向水平)型 ±50Pa
作業面
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
所用ダクト径(φmm)
250

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト