17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堆肥用バイメタル温度計1407-00

通常単価(税別)
12,499
税込単価
13,749
通常出荷日:1日目

【特長】・突き刺し部が全長900mmあり堆肥の温度測定に適しています。・電池不要で温度測定ができます。...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1407-00

型番:

2-4336-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4336-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
1407-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4336-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,499
( 13,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺し部が全長900mmあり堆肥の温度測定に適しています。
・電池不要で温度測定ができます。
【商品仕様】
・表示部外径(mm):φ80
・突き刺し部サイズ(mm):φ8×900
・材質:ステンレス(SUS304)
・突き刺し部形状:先トガリ
・測定範囲:0~120℃
・測定精度:±2℃
・重量:約210g
・型番:1407-00

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堆肥用バイメタル温度計1407-00の型番2-4336-01のページです。 型番2-4336-01に関する仕様情報を記載しております。
堆肥用バイメタル温度計1407-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堆肥用バイメタル温度計1407-00
堆肥用バイメタル温度計
堆肥用センサー MC-K7108
バイメタル温度計用保護管
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
バイメタル式温度計用 保護管
メーカーアズワン佐藤計量器製作所東京硝子器械東京硝子器械佐藤計量器製作所アズワン
通常価格12,4999,66524,1229,000 -4,2999,000 -
通常出荷日1日目2日目5日目5日目7日目7日目〜
メーカー型番1407-00-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト