17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ

通常単価(税別)
1,0391,070
税込単価
1,1431,177
通常出荷日:1日目

【特長】・拭き取り性に優れています。・吸収性・帯電防止性に優れ、拭き跡が残りにくいです。

詳細を確認
  • 材質
    アクリル系超極細繊維不織布(アクリル80%・PET20%)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

型番

シートサイズ

主成分

最小発注数量
ウェット・小ボトル(60枚入)
DGCW-B4060
140mm×130mm
精製水・エタノール
1個
ドライ・小ボトル(60枚入)
DGCD-B5060
140mm×160mm
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り性に優れています。
・吸収性・帯電防止性に優れ、拭き跡が残りにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ
不織布ワイパー 1包(200枚入)
アズワン ケイドライ
クリーンテックスレギュラー
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,039-62012,9069,3789,636 -8,708
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質アクリル系超極細繊維不織布(アクリル80%・PET20%)レーヨン60%・ポリエステル40%パルプ100%パルプ(再生)パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)再生紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト