17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 安心クッション

通常単価(税別)
418
税込単価
460
通常出荷日:1日目

【特長】・蓄光タイプは夜間や災害時の避難誘導に役立ちます。・エレベーターの入口、倉庫や工場など室内のコ...

詳細を確認
  • 蓄光黄緑
  • 発光時間目安
    約3時間(蛍光灯室内照射時間30分)

型番:

1-7453-03
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7453-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
材質
NBR(発泡ゴム)
蓄光黄緑
付属品
なし
詳細
コーナー用
材質詳細
-
サイズ(mm)
24×22×6
仕様
-
発光時間目安
約3時間(蛍光灯室内照射時間30分)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 付属品

  • 詳細

  • 材質詳細

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7453-03

商品タイプ

材質

付属品

詳細

材質詳細

サイズ(mm)

仕様

最小発注数量
コーナタイプクッション
NBR(発泡ゴム)
なし
コーナー用
-
24×22×6
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光タイプは夜間や災害時の避難誘導に役立ちます。
・エレベーターの入口、倉庫や工場など室内のコーナーや危険場所に設置する衝撃吸収クッションです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 安心クッションの型番1-7453-03のページです。 型番1-7453-03に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 安心クッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 安心クッション
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12
安心クッション(はさみこみ型)
安心クッション 丸型トラ柄
安心クッション 丸型 90cm
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
メーカーアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山カーボーイカーボーイ
通常価格41810,0001,0291,509 -1,400 -1,400
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目〜9日目
蓄光黄緑黄/黒黄/黒ライトグレー
発光時間目安約3時間(蛍光灯室内照射時間30分)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト