17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220 1-5332-13

ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

ステンレス(SUS316)保護管付センサTR-5220【仕様】・測定範囲(℃):-60~+155

詳細を確認
  • メーカー型番
    TR-5220

型番:

1-5332-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5332-13の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-5220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5332-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS316)保護管付センサTR-5220
【仕様】・測定範囲(℃):-60~+155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220の型番1-5332-13のページです。 型番1-5332-13に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220
ステンレス保護管センサ TRシリーズ
T&D ステンレス保護管センサ TR-5220
ステンレス保護管センサ TRシリーズ
ステンレス保護管センサ
T&D ステンレス保護管センサ TR-5420
メーカーアズワンT&D三商アズワンT&D三商
通常価格6,0006,000 -5,7963,500 -3,500 -7,500
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
メーカー型番TR-5220-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト