17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別ストッカー W220C(ベージュ) 39084

分別ストッカー W220C(ベージュ)

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:8日目

45リットルごみ袋が4個入る、大容量タイプの分別ストッカー。【特長】・フタは片手で簡単に開閉可能。・フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    220
  • 用途
    屋外用
  • ベージュ
  • JANコード
    4973655390849
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    865
  • 高さ(mm)
    760
  • 内容量
    1個

型番:

39084
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

分別ストッカー W220C ベージュの詳細

分別ストッカー W220C(ベージュ):関連画像

分別ストッカー W220C ベージュ 使用例

分別ストッカー W220C(ベージュ):関連画像

分別ストッカー W220C ベージュ 特長

分別ストッカー W220C ベージュの仕様

  • サイズ:86.5×46×76cm
  • 容量:220L
  • 材質:ポリプロピレン
  • 付属品:仕切り
  • 2分別

39084の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
220
用途
屋外用
ベージュ
JANコード
4973655390849
奥行(mm)
460
間口(mm)
865
高さ(mm)
760
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
39084

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

45リットルごみ袋が4個入る、大容量タイプの分別ストッカー。
【特長】
・フタは片手で簡単に開閉可能。
・フタを開けた時はほどよい角度で止まるので、出し入れしやすい仕様。
・2分別できる便利な仕切り付き。仕切りの位置は調整可能。
・場所を取らないコンパクトタイプ。
・乗用車での持ち帰りも可能。
【用途】
・ゴミステーションボックスとして、ごみ収集日までの一時保管に便利。
・ゴミ容器以外にも、園芸用品や工具の屋外収納庫(ベランダストッカー)としても最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分別ストッカー W220C(ベージュ)の型番39084のページです。 型番39084に関する仕様情報を記載しております。
分別ストッカー W220C(ベージュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q雨水が入ることはありませんか?
A
フタ部分のヘリが高く:排水路のような構造になっているため、入りにくいです。
※密閉ではないため、豪雨の時等は浸水する可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別ストッカー W220C(ベージュ)
トラッシュペール 90型 本体のみ
ビッグホイールコンテナ 9W27
ジャンボペール YD-145C
キャスターペール 45C2(2輪)
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
メーカーRichellRichellラバーメイド山崎産業リスリス
通常価格8,0005,23839,84622,9979,39311,401 -
通常出荷日8日目1日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴン
容量(L)22090207.51454674
用途屋外用-ゴミ箱ペールタイプペールタイプペールタイプ
ベージュグレー----
JANコード4973655390849-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト