17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関マット クローバ柄 グレー

通常単価(税別)
2,0114,071
税込単価
2,2124,478
通常出荷日:8日目

【特長】・つまづきにくいスロープ縁形状。和にも洋にも調和するクローバー柄。・摩擦に強いナイロン繊維使用...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
60×40×0.8
4973655391525
1枚
4個
S
75×45×0.8
4973655391624
1枚
4個
M
90×60×0.9
4973655391723
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011
( 2,212 )
8日目
2,985
( 3,284 )
8日目
4,071
( 4,478 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つまづきにくいスロープ縁形状。和にも洋にも調和するクローバー柄。
・摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。
・風に強い重量感。
【材質】
・マット:再生ゴム、表面:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関マット クローバ柄 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関マット クローバ柄 グレー
玄関スクエアマットS ストライプ柄 グレー
玄関マット S カーム柄 ブラウン
玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック
玄関マット アーバンライン
ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)
メーカーRichellRichellRichellRichellテラモトテラモト
通常価格2,011-2,5822,5821,726 -9,800 -10,308 -
通常出荷日8日目8日目7日目7日目2日目〜2日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
グレーグレーブラウンブラック--
内容量1枚1枚1枚1枚--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト