17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関マット S カーム柄 ブラウン

通常単価(税別)
2,582
税込単価
2,840
通常出荷日:7日目

【特長】・弧を描くようなフォルムと流れるようなラインでやさしい雰囲気に。・摩擦に強いナイロン繊維使用。...

詳細を確認

型番:

39536
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

39536の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
ブラウン
サイズ(cm)
74×44×0.8
JANコード
4973655395363
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
39536

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,582
( 2,840 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弧を描くようなフォルムと流れるようなラインでやさしい雰囲気に。
・摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。
・風に強い重量感。
【材質】
・マット:再生ゴム、表面:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関マット S カーム柄 ブラウンの型番39536のページです。 型番39536に関する仕様情報を記載しております。
玄関マット S カーム柄 ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関マット S カーム柄 ブラウン
玄関スクエアマットS ストライプ柄 グレー
玄関マット クローバ柄 グレー
玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック
玄関マット アーバンライン
ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)
メーカーRichellRichellRichellRichellテラモトテラモト
通常価格2,5822,5822,011 -1,726 -8,142 -8,775 -
通常出荷日7日目8日目8日目7日目2日目〜2日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ブラウングレーグレーブラック--
サイズ(cm)74×44×0.874×44×0.8----
JANコード49736553953634973655395127----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト