ツール用品技術窓口
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 表示部 | 表示方法:LCD |
| 身長測定範囲 | 測定レンジ1:80.0cm~200.0cm 測定レンジ2:100.0cm~220.0cm |
| 最小表示 | 1mm |
| 精度 | ±2mm |
| 表示単位 | cm |
| 測定方式 | インクリメンタルエンコーダ方式 |
| 使用温湿度環境 | 温度:+10℃~+40℃ 湿度:30%~80%RH(ただし、結露状態を除く) |
| 保存温湿度環境 | 温度:-10℃~+60℃ 湿度:95%RH以下 |
| 接続可能体重計 | ベッドサイドスケール等 |
| 電源(専用ACアダプタまたは電池) | ・専用ACアダプタ(AX-TB196):AC100V(50-60Hz) ・単3電池:4本 |
| 消費電力 | 最大14VA以下(専用ACアダプタ使用時) |
| 乾電池寿命 | マンガン電池使用時約7時間(※) |
| 外形寸法 | 測定レンジ1:300(W)×450(D)×2,083(H)[mm]突起部を除く 測定レンジ2:300(W)×450(D)×2,283(H)[mm]突起部を除く 収納時:300(W)×450(D)×1,455(H)[mm]突起部を除く |
| 本体質量 | 約10kg(ACアダプタ143g含まず) |
| 耐用期間 | 設置後5年 データによる自己認証。(正規の保守点検などの推奨された環境で使用した場合のデータです。使用状況により差異が生じることがあります。) |
| 販売名 | デジタル身長計 |
| 型名 | AD-6400 |
※電池の寿命は、電池の種類や周囲の温度により異なる。

表示器ステイ
支柱の左右側面に取付可能。表示器の向き角度も自由に変えられ、取り外して卓上でもご使用可能。

電源は、専用ACアダプタまたは乾電池の2方式
プリンタAD-PR600(別売)を接続することで、身長、体重、BMIなどの測定値を感熱印字方式により印字する。オートカッター付なので、紙詰まりがなく使用できる。
※接続には接続ケーブル(AX-KO3286-200別売)が必要。

各部名称

画面 各部名称

外形寸法図
(単位:mm)
見やすい大型液晶に表示で支柱の左右側面に取付可能な身長計。
【特長】
・表示器の向き角度も自由に変えられる
・ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定
・体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示
・RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能
・電源は、ACアダプタまたは乾電池式の2方式
【用途】
・病院、学校、老人ホーム、スポーツジム等

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
5通常価格(税別):3,508円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,960円~

シンワ測定
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
4.5通常価格(税別):707円~

新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛
0通常価格(税別):900円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

シンワ測定
直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
0通常価格(税別):10,076円~