ツール用品技術窓口
シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ【特長】・引張り、圧縮の両用・高性能、防湿処理済み、小型・軽...
詳細を確認
LCB03M/Lシリーズ

LCB04Mシリーズ

LCB04Lシリーズ
【使用例】
配合・充填用の計量台

LCB03M/Lシリーズ(※(40)はLシリーズ)
自重(質量):0.23kg(Lシリーズは0.3kg)

LCB04Mシリーズ
自重(質量):0.5kg

LCB04Lシリーズ
自重(質量):0.5kg
| 型名 | LCB03K003M | LCB03K006M | LCB03K010M | LCB03K020M | LCB03K025L | LCB03K030L | LCB03K035L | LCB03K060L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量(質量) | 30N(3.059kg) | 60N(6.118kg) | 100N(10.20kg) | 200N(20.39kg) | 250N(25.49kg) | 300N(30.59kg) | 350N(35.69kg) | 600N(61.18kg) |
| 定格出力 | 2mV/V±10% | |||||||
| 許容過負荷 | 150%ofR.C. | |||||||
| 限界過負荷 | 200%ofR.C. | |||||||
| 総合誤差 | 0.02%ofR.O. | |||||||
| 推奨印加電圧 | DC5~12V | |||||||
| 最大印加電圧 | DC15V | |||||||
| 零バランス | ±5%ofR.O. | |||||||
| 入力端子間抵抗 | 420±30Ω | |||||||
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | |||||||
| 絶縁抵抗 | 2,000MΩ/DC50V(B/E) | |||||||
| 温度補償範囲 | -10℃~+40℃ | |||||||
| 零点の温度影響 | 0.023%ofR.O./10℃ | |||||||
| 出力の温度影響 | 0.014%ofLoad/10℃Typ. | |||||||
| ケーブル太さ/長さ | φ3.5/0.4m | |||||||
| 積面サイズ | 300×300mm | |||||||
| 防塵・防水性 | IP54 | |||||||
| ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド | |||||||
| 本体質量 | 0.23kg | 0.3kg | ||||||
| 型名 | LCB04K100M | LCB04K150L | LCB04K250L |
|---|---|---|---|
| 定格容量(質量) | 1kN(102.0kg) | 1.5kN(153.0kg) | 2.5kN(254.9kg) |
| 定格出力 | 2mV/V±10% | ||
| 許容過負荷 | 150%ofR.C. | ||
| 限界過負荷 | 200%ofR.C. | ||
| 総合誤差 | 0.02%ofR.O. | ||
| 推奨印加電圧 | DC5~12V | ||
| 最大印加電圧 | DC15V | ||
| 零バランス | ±5%ofR.O. | ||
| 入力端子間抵抗 | 420±30Ω | ||
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | ||
| 絶縁抵抗 | 2,000MΩ/DC50V(B/E) | ||
| 温度補償範囲 | -10℃~+40℃ | ||
| 零点の温度影響 | 0.023%ofR.O./10℃ | ||
| 出力の温度影響 | 0.014%ofLoad/10℃Typ. | ||
| ケーブル太さ/長さ | φ3.5/1.5m | ||
| 積面サイズ | 400×400mm | ||
| 防塵・防水性 | IP54 | ||
| ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド | ||
| 本体質量 | 0.5kg | ||
| 型名 | LCB03K003M | LCB03K006M | LCB03K010M | LCB03K020M |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046613033 | 4981046613040 | 4981046613057 | 4981046613071 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型名 | LCB03K025L | LCB03K030L | LCB03K035L | LCB03K060L |
|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046613088 | 4981046613095 | 4981046613101 | 4981046613101 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型名 | LCB04K100M | LCB04K150L | LCB04K250L |
|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046613132 | 4981046613149 | 4981046613156 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
保証はどの様になってますか?:
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,671円 ( 12,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,671円 ( 12,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 3日目 |
16,257円 ( 17,883円 ) | 3日目 |
16,257円 ( 17,883円 ) | 3日目 |
16,257円 ( 17,883円 ) | 3日目 |

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミネベアミツミ
小型圧縮型 LSM
5通常価格(税別):41,439円~

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ
4通常価格(税別):34,320円

ミネベアミツミ
小型圧縮引張型 UMM1R
0通常価格(税別):134,194円~

エー・アンド・デイ
シングルポイント型ロードセル LC-4101
0通常価格(税別):18,063円~

エー・アンド・デイ
ロードセルケーブル
0通常価格(税別):5,000円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ユー・アール・ディー
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
0通常価格(税別):5,182円