ツール用品技術窓口
ストレンゲージ式センサー用のデジタルインジケータ。【特長】・充実のコンパレータ機能(シンプルな上下限比...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,054円 ( 18,759円 ) | 3日目 |
19,453円 ( 21,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,371円 ( 24,608円 ) | 3日目 |
40,917円 ( 45,009円 ) | 2日目 |
61,024円 ( 67,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ストレンゲージ式センサー用のデジタルインジケータ。
【特長】
・充実のコンパレータ機能(シンプルな上下限比較、5段階の上下限値が切り換え可能)。
・デジタルスパン機能により、センサの定格出力(mV/V)をキー入力する事で校正が可能。
・2,000回/secの超高速サンプリング。
・コンパレータ、アナログ出力標準装備。
【用途】
・荷重、圧力、変位、トルク等の動的現象計測に最適。
・高速A/D変換(2,000回/秒)を行うので荷重、圧力、変位、トルク等の動的現象計測に最適。
【特長】

LEDディスプレイ(橙)

LEDディスプレイ(緑)

LEDディスプレイ(赤)

5個の上下限設定値を時間軸、もしくは外部からの入力(トリガー)により順次移動させながら比較していく機能で、トータルでの合否判定を可能にしている。圧入のような時間の経過に伴い比較値を変化させて計測する用途に最適。また5つの独立したコンパレータとしても使用可能。

コンパレータ値が上限値もしくは下限値の付近で頻繁に増減を繰り返す場合はリレー回路等に大きな負担をかける。本機はこれを防止するためファンクションにてヒステリシス幅、時間を設定可能。

フロントパネルのキー、リアパネルの外部入力端子及びModbus-RTUからホールドの指令が可能。

アナログアンプ電圧出力(±10V)、D/Aアナログ電圧出力(±10V)、コンパレータ出力、Modbus-RTU入出力を標準装備。さらにオプションでBCD出力、RS-232C入出力、イーサネット、D/Aアナログ電圧/電流出力(±10V/4~20mA)を用意。Modbus-RTUから上下限値の設定、ゼロ補正指令、ホールド指令も行える。


表示部

リアパネル
| 型名 | AD-4532B |
|---|---|
| 商品名 | ストレンゲージ式センサー用デジタルインジケータAD-4532B |
| 入力感度 | 0.6μV/d以上(d=最小目盛) |
| ゼロ調整範囲 | スパン値の±約50% |
| ロードセル印加電圧 | DC5V、DC2.5V(ファンクションで切り替え) DC5V時350Ωセンサー最大4個、120Ωセンサー最大1個接続可能 DC2.5V時350Ωセンサー最大8個、120Ωセンサー最大2個接続可能 |
| 温度計数 | ゼロ点:±0.5μV/℃Typ. スパン:±30ppm/℃Typ. |
| 非直線性 | 0.02%ofF.S.±1d |
| 最大計測電圧 | 15mV(5V印加時)、7.5mV(2.5V印加時) |
| A/D変換方式 | デジタルシグマ方式 |
| 内部分解能 | 約1,600,000 |
| 最大表示分解能 | 999,999d |
| サンプリング速度 | 2,000回/sec |
| 表示部 | メイン表示部 ・LED(3色、橙色、緑色、赤色)、7セグメント6桁、文字高14mm ・測定値 上下限表示部 ・LED(緑色)、5桁、文字高9mm 極性表示部 ・LED(3色、橙色、緑色、赤色) 判定表示部 ・LED(3色、橙色、緑色、赤色) ・判定結果(HI、OK、LO) |
| 標準外部入出力 | アナログアンプ出力 ・±10V D/Aアナログ電圧出力 ・±10V 外部入力 ・ゼロ補正、ホールド、ラッチ等 コンパレータ出力3点(リレー出力) |
| 電源 | AC100~240V (50/60Hz) 約20VA |
| 使用温湿度範囲 | -5℃~+40℃/85%R.H以下 (ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 96(W)×96(H)×167.7(D)mm |
| JAN code | 4981046619134 |
| 画像 | ![]() |
(1)本機は精密機器ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
(2)水のかからない場所に設置してください。
(3)振動・衝撃のない場所、高温・多湿にならない場所、直射日光の当たらない場所、設置してください。
(4)引火性のあるガスまたは蒸気にさらされない場所に設置してください。
(5)使用温度範囲は、-5℃~+40℃以内です。
(6)電源は、AC85~250Vです。瞬停やノイズ成分を含むと、誤動作の原因になります。電源は安定なものを使用してください。
(7)接地アースは必ず接続してください。接地は3種、単独アースに接続して、電力機器系のアースと共用しないでください。
(8)電力系の配線やノイズの多い配線とは別に配線してください。
(9)アナログ電圧出力端子の負荷は必ず5kΩ以上としてください。また誘導負荷は接続しないでください。
(10)センサへの配線を延長する場合は6芯シールドケーブルをお勧めします。4線式のままケーブルを延長しますと配線の抵抗が計測誤差の原因になります。
キャリブレーションは必ず行う必要がありますか?:
重量表示がブランクで全く表示されません何が考えられますか?:

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~