ツール用品技術窓口
東正車輛
ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)
通常価格(税別):152068円~
通常出荷日:15日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22375円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
高精度電池式デジタル圧力計 GC04
長野計器
通常価格(税別):68010円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)
通常価格(税別):36263円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):7400円~
通常出荷日:在庫品1日目
高砂製作所
ズーム直流電源 ZX-Sシリーズ
高砂製作所
通常価格(税別):144275円~
通常出荷日:19日目 ~
自動累計機能の搭載で仕事や管理の効率がUPの防爆計量システム。【特長】・充填時のノズル昇降トラブルをな...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
511,569円 ( 562,726円 ) | 5日目 |
511,569円 ( 562,726円 ) | 5日目 |
539,600円 ( 593,560円 ) | 5日目 |
593,738円 ( 653,112円 ) | 5日目 |
593,738円 ( 653,112円 ) | 5日目 |
自動累計機能の搭載で仕事や管理の効率がUPの防爆計量システム。
【特長】
・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載。
・状態チェック用ブザー機能標準装備。
・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロールI/O)を搭載。
・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能。
・精度が高い充填や切り出しの制御が可能。
【用途】
・ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)での計量全般に使用可能。
・原料の配合や切り出し、重量チェックにと多彩な計量が可能。
| - | ST-30K05-FP | ST-60K05-FP | ST-150K06-FP | ST-300K07-FP | ST-600K07-FP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
| 目量 | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | |
| 非直線性 | ±10g | ±20g | ±50g | ±100g | ±200g | |
| 使用温湿度範囲 保存温湿度範囲 | -5℃~+40℃,45%~85%RH以下(ただし結露しないこと) -15℃~+70℃,45%~85%RH以下(ただし結露しないこと) | |||||
| 計量台 | 皿寸法 | 290mm×375mm | 390mm×530mm | 600mm×700mm | ||
| 重量 | 約13Kg | 約15Kg | 約57Kg | |||
| 材質 | 計量皿:ステンレス(SUS430) ベース:鉄(SS400) | 計量皿:ステンレス(SUS430) ベース:アルミダイキャスト(ADC12) | 計量皿:ステンレス(SUS430) ベース:鉄(SPCC) | |||
| 指示計 | 寸法 | 300(W)×380(H)×199(D)mm(突起物は除く) | ||||
| 重量 | 約26kg | |||||
| ケーブル | ロードセルケーブル | 6芯シールド、φ7×6m、丸端子付き(内径:φ3.2mm) | ||||
| フレキシブルチューブ | ケーブル長:5.6m、外径:21.2mm、固定最小曲げ半径:35mm | |||||
| 付属品 | L型6角レンチ(2mm:配線引込器具ケーブルクランプ固定用) | 1本 | ||||
| L型ロング6角レンチ(8mm:フロントパネル開閉用) | 1本 | |||||
| M10ナット用板スパナ | 1本 | |||||
| ケーブル保護管アダプター(計量台に取付け済み) | 1個 | |||||
| フレキシブルチューブ(5.6m)(計量台に取付け済み) | 1本 | |||||
| STシリーズ耐圧防爆型台秤指示計 取扱説明書 | 1冊 | |||||
| STシリーズ 取扱説明書 | 1冊 | |||||
特長

各部名称
※スタンド(オプション T-20)、電源ケーブル、電源ケーブル用フレキシブルチューブは標準品に含まれていない。

本体
(単位:mm)

計量台 ST300K07-FP・ST600K07-FP
(単位:mm)

計量台 ST30K05-FP・ST60K05-FP
(単位:mm)

計量台 ST150K06-FP
(単位:mm)

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~