17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

通常単価(税別)
137,607344,019
税込単価
151,368378,421
通常出荷日:5日目

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量が可能な重量物用天びん。【特長】・クッキリ見やすい大型蛍光表示。・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

使用範囲

(g)

JANコード

最小発注数量
12000
1
344
384
5〜12000
4981046631112
1個
31000
1
344
384
5〜31000
4981046631426
1個
31000
1
344
384
5〜31000
4981046631433
1個
31000
1
344
384
5〜31000
4981046600545
1個
61000
10
346
386
50〜61000
4981046631617
1個
101000
10
346
386
50〜101000
4981046631723
1個
101000
10
346
386
50〜101000
4981046631730
1個
101000
10
346
386
50〜101000
4981046631815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,897
( 168,187 )
5日目
225,860
( 248,446 )
5日目
282,860
( 311,146 )
5日目
137,607
( 151,368 )
5日目
244,635
( 269,099 )
5日目
272,716
( 299,988 )
5日目
344,019
( 378,421 )
5日目
275,215
( 302,737 )
5日目

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量が可能な重量物用天びん。
【特長】
・クッキリ見やすい大型蛍光表示。
・防塵、防水仕様:IP65。
・取引証明用精度等級:2級。
・測定方式:電磁平衡式。
・目量の種類:単目量。
・SHS(Super Hybrid Sensor)搭載。応答速度約1秒(「FAST」設定時)とハイスピード。
補助表示:SAMPLEキーで最小表示の1桁下をON/OFF可能 ※取引または証明には使用出来ません
【用途】
・高精度のため、食品、工業、医療、衣料、運輸など様々な業種に最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズの仕様

GP-12KRの外観

GP-12KRの外観

GP-20KRの外観

GP-20KRの外観

GP-30KRの外観

GP-30KRの外観

GP30KSRの外観

GP30KSRの外観

GP-32KRの外観

GP-32KRの外観

GP-60KRの外観

GP-60KRの外観

GP-100KRの外観

GP-100KRの外観

GP-100KSRの外観

GP-100KSRの外観

GP-102KRの外観

GP-102KRの外観

型名(末尾Sは分離型)GP-12KRGP-20KRGP-30KRGP-32KRGP-60KRGP-100KRGP-102KR
GP-30KSRGP-100KSR
ひょう量12kg21kg31kg31kg61kg101kg101kg
目量1g0.01kg
補助表示0.1g0.1g(6.1kg ※1)0.001kg0.001kg(61kg ※1)
使用範囲5g~12kg5g~21kg5g~31kg0.05kg~61kg0.05kg~101kg
計量皿寸法384×344mm/計量皿の材質=SUS316386×346mm
計量皿の材質=SUS316

※1 ()内は、RE-ZEROキーを押した後で補助表示が表示される範囲です。
(注)ひょう量61kg以上のモデルはg表示できません。

特長

  • 測定方式:電磁平衡式。
  • 精度等級:2級。
  • 目量の種類:単目量。
  • 防塵・防水仕様IP65:水洗いも可能。粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り。
  • 校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量:校正用分銅の内蔵により、精度管理が非常に簡単。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正が選択可能。外部分銅を使って精度の確認をし、出力することも可能。
  • SHS(SuperHybridSensor)搭載《特許取得済》:新世代の計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒(「FAST」設定時)とハイスピード。高速応答なので、自動機への組込みも可能。
  • パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。これにより、データをExcelやWordなどに読みこんだり、テキストファイルに保存したりできる。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能。
  • データメモリ:計量値データのみを記憶する場合は最大200個、日付、時刻を付加する場合は最大100個。
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。
  • スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由な分離型(末尾S)タイプ。
  • 自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
  • g、kg、個数、%モード。
  • オートパワーオン・オフ。
  • 動物計量(ホールド機能)。
  • 床下ひょう量:専用金具別売(GP-20、GP-21)。
  • 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区の制限は受けない。
  • クッキリ見やすい大型蛍光表示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外部分銅で校正(キャリブレーション)できますか?
A
特定計量器の検定付は、内蔵分銅によるCALしか出来ません。内蔵分銅のCALを実施しても値が違う場合や誤差が出る場合には修理が必要です。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-25P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ
校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ JCSS校正書類付
校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格137,607-127,046 -129,545 -137,505 -161,306 -67,497 -
通常出荷日5日目5日目6日目16日目16日目5日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿丸皿
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り
校正用分銅内臓ありありなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング