ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):332500円~
通常出荷日:6日目
エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ一般校正書類付
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):192380円~
通常出荷日:15日目
オウルテック
ノートPC・タブレットPCスタンド
オウルテック
通常価格(税別):6276円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC62
長野計器
通常価格(税別):39876円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):27651円~
通常出荷日:在庫品1日目
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。【特長】・最小表示1μg~ (AD-...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
475,000円443,032円 ( 487,335円 ) | 6日目 |
570,000円531,639円 ( 584,803円 ) | 6日目 |
475,000円443,032円 ( 487,335円 ) | 6日目 |
522,500円487,335円 ( 536,069円 ) | 6日目 |
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。
【特長】
・最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能
・コンパクト計量部 80mm幅
・スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。
・耐薬品性に優れたステンレス製計量部。
・防塵・防滴 計量部 IP54
・校正用分銅標準付属
・RS-232Cインタフェース標準装備
・計量センサーシステムSHS(R)搭載
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・LAN対応可能
・0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適。

AD-4212B-23の外観

AD-4212B-101の外観

AD-4212B-102の外観

AD-4212B-201の外観

AD-4212B-301の外観

計量皿・皿受けのカスタマイズ
| 型名 | AD-4212B-23 | AD-4212B-101 ※ | AD-4212B-102 | AD-4212B-201 | AD-4212B-301 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 21g | 31g/110g | 110g | 210g | 310g |
| 最小表示 | 0.001mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.1mg | |
| 安定所要時間 (良好環境、FAST設定時) | 約12秒 | 約4.0秒/約2.5秒 | 約4.0秒 | 0~30g 約0.9秒 | |
| 使用可能校正分銅値 [g] | 1、2、5、10、20 | 10、20、50、100 | 10、20、50、100 | 10、20、50、100、200 | 10、20、50、100、200、300 |
| I/O部 | RS-232C:双方向、600~19200bps / コンパレータ出力:3段階接点出力(ブザー付き)/外部接点入力:リゼロ入力、 プリント入力 | ||||
| 計量皿寸法 | φ34mm | 50×50mm | |||
| 計量部外形寸法 | 80(W)×230(D)×90(H)mm | ||||
| 表示部外形寸法 | 237(W)×150(D)×155(H)mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96mm DIN規格 | ||||
※AD-4212B-101は31gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示0.1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.01mg)に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。
(例)50gの風袋を計量皿に載せると最小表示は0.1mgになりますが、その状態でRE-ZEROを行うと、その点から31gまで最小表示0.01mgで計量可能になります。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):21,600円