ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計数可能最小単重(g)

    ~mm
  • 計量皿形状

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

通常単価(税別)
69,803
税込単価
76,783
通常出荷日:6日目

1種・2種の危険場所で使用可能な本質安全防爆構造の電子天びん。【特長】・国際整合防爆指針2008に適合...

詳細を確認
  • ※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)4個をご使用ください。国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定されました。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

型番:

EK-300EP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK-300EPの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
ひょう量(g)
300
最小表示(g)
0.01
計数可能最小単重(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
-
計量皿寸法(φ)(mm)
110
計量皿寸法W(mm)
-
仕様詳細
計量皿の材質:SUS304
外形寸法(W)(mm)
190
外形寸法(D)(mm)
218
外形寸法(H)(mm)
54
JANコード
4981046608923
トラスココード
756-5461
電源
パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
電池寿命
約250時間(バックライトオフ時)
パーセント最小表示(%)
0.1
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EK-300EP

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計数可能最小単重

(g)

計量皿形状

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
300
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
54
4981046608923
756-5461
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,803
( 76,783 )
6日目

詳細情報

基本情報

1種・2種の危険場所で使用可能な本質安全防爆構造の電子天びん。
【特長】
・国際整合防爆指針2008に適合。
・30,000分の1の高分解能。
・g・個数・%モード。
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。
・暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。
・オートパワーオフ機能。
【用途】
・防爆エリア1種・2種の危険場所で使用可能。

ご注意

  • ※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)4個をご使用ください。国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定されました。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番EK-300EPEK-3000EPEK-12KEP
防爆構造本質安全防爆構造 Ex ib IIB T3
適用危険場所ガスまたは蒸気:1種場所、2種場所
ひょう量300g3,000g12,000g
最小表示0.01g0.1g1g
サンプル数5、10、25、50または100個
最大計数値30,000個12,000個
最小単位質量0.01g0.1g1g
%最小表示0.1%
100%最小質量1g10g100g
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示切換時間約10回/秒
使用温度範囲0℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)
電源DC6.0V 単3形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社LR6(XJ)×4本
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
計量皿寸法φ110mm170(W)×133(D)mm
外形寸法190(W)×218(D)×54(H)mm190(W)×218(D)×53(H)mm
質量(電池含まず)約1.2kg約1.5kg
標準付属品取扱説明書、六角レンチ
各部名称

各部名称

液晶表示画面

液晶表示画面

特長

  • 本質安全防爆構造。
  • 30,000分の1の高分解能:0.01g単位で300g、0.1g単位で3000gの高精度計量が可能。
  • 圧倒的なお求め安さを実現:広く必要とされる現場にフォーカシング。
  • コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。
  • g、個数、%モード:3つの表示が切換え可能。
  • バックライト付大型液晶表示:はっきり見やすい表示。文字高16mm。
  • オートパワーオフ機能:電池の消費をセーブ。
  • コンパクトで軽量:プラスチックボディ採用。
  • 電源は単三アルカリ乾電池4本:どこでもお求め易い必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)使用。
  • 大型ステンレス皿:汚れや傷に強い SUS304。
  • ※1本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ) 4個を使用する。
  • ※2国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定。

外形図

EK-300EP

EK-300EP

EK-3000EP/EK-12KEP

EK-3000EP/EK-12KEP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズの型番EK-300EPのページです。 型番EK-300EPに関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q乾電池はどのメーカー及び型番でも使用可能でしょうか?
A
本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社LR6(XJ)4個をご使用ください。
国際整合防爆指針2008により、電源の乾電池は一銘柄のみの使用に限定されました。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付
ベッドサイドスケール AD-6122
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格69,80366,66773,71131,02376,95884,093
通常出荷日6日目16日目16日目5日目16日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
仕様詳細計量皿の材質:SUS304計量皿の材質:SUS304計量皿の材質:SUS304最大風袋引き量:150kg--
外形寸法(W)(mm)190190190315190190
外形寸法(D)(mm)218218218314218218
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト