ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215 |
|
エー・アンド・デイ Kタイプ針状熱電対プローブ |
|
エー・アンド・デイ Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217 |

シース型(棒状金属保護管)の熱電対センサー。【特長】・温度測定範囲-50~+700℃(接点部)。【用途...
詳細を確認
AD-1215の外観
| 測定範囲(感温部) | -50~+700℃ |
|---|---|
| 構造 | 絶縁形、シース形(棒状金属保護管) |
| 温度センサー | Kタイプ熱電対 |
| センサーケーブル長 | 約560mm(収縮時、ポリウレタン) |
| センサー部寸法 | 金属シース部 約φ3.2×L150mm(シース素材 SUS316) |
| ハンドル部寸法 | 約φ16.5×L125mm(プラスチック、耐熱温度100℃) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 適合する本体型式 | AD-5601A | AD-5602A | AD-5605H | AD-5614 | AD-5634 | AD-5616 | AD-5618 |
|---|
シース型(棒状金属保護管)の熱電対センサー。
【特長】
・温度測定範囲-50~+700℃(接点部)。
【用途】
・液体やゲル状の内部温度測定に最適。
・熱電対温度計(Kタイプ)と接続して使用。

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円