17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

通常単価(税別)
1,60633,381特別価格
税込単価
1,76736,719特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~15日目

ワイヤレスのマルチチャンネル温湿度計。【特長】・ワイヤレス温湿度計通信距離:最大100m(見通し距離)...

詳細を確認

    ご注意

    • 「AD5663-00A00」と「AD5663-01-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663シリーズの仕様

    AD-5663の外観

    AD-5663の外観

    親機の外観1

    親機の外観1

    親機の外観2

    親機の外観2

    子機の外観

    子機の外観

    子機の背面1

    子機の背面1

    子機の背面2

    子機の背面2

    温度プローブの外観

    温度プローブの外観

    使用イメージ

    使用イメージ
    通信距離は最大100m(見通し距離)。5台まで増設可能。

    -親機子機
    測定範囲-内蔵センサ温度(TA):0~+50℃
    内蔵センサ湿度(RH):20~90%RH
    プローブセンサ温度(T1/T2):-40~+70℃
    測定精度 -内蔵センサ温度(TA):±1℃(10~39.9℃)、±2℃(それ以外の範囲)
    内蔵センサ湿度(RH):±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(それ以外の範囲)
    プローブセンサ温度(T1/T2):±1℃(+10~+39.9℃)、±2℃(-10~9.9℃、+40~+49.9℃)、±3℃(-40~-10℃、+50~+70℃)
    表示項目内蔵センサ温度(TA)、内蔵センサ湿度(RH)、プローブセンサ温度(T1)、プローブセンサ温度(T2)
    表示範囲内蔵センサ温度(TA):-20~+70℃
    内蔵センサ湿度(RH):5~99%RH
    プローブセンサ温度(T1/T2):-40~+70℃
    最小表示内蔵センサ温度(TA):0.1℃
    内蔵センサ湿度(RH):1%RH
    プローブセンサ温度(T1/T2):0.1℃
    親機表示更新間隔約2分(FAST)、約4分(SLOW)-
    子機測定間隔-約20秒
    上限/下限アラーム設定内蔵センサ温度(TA):0~50℃(0.5℃単位)
    内蔵センサ湿度(RH):5~99%RH(1%RH単位)
    プローブセンサ温度(T1/T2):-40~70℃(0.5℃単位)
    アラーム:音量70dB(距離10cm、音量オフ可能)、赤色LEDランプ(点灯オフ可能)
    無線設備の種別-特定小電力機器(315MHz)
    子機設置距離約100m(見通し距離)
    ただし子機を0℃以下で使用する場合や障害物がある場合、電波の伝播距離が短くなります。
    電源単3形乾電池4本、ACアダプタ(オプション)
    電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム未使用、表示間隔SLOW設定時)
    単3形乾電池2本
    電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
    外形寸法/質量120(W)×134(H)×30(D)mm(アンテナ等突起部含まず)
    約325g(電池含む)
    66(W)×112(H)×31(D)mm(アンテナ等突起部含まず)
    約165g(電池含む、温度プローブ含まず)
    付属品取扱説明書、単3形乾電池4本(モニタ用)、子機AD-5663-01(温度プローブ2本付)取扱説明書、温度プローブ2本(T1・T2)、単3形乾電池2本(モニタ用)、シース保護キャップ
    型名説明
    AD-5663-01増設用子機
    AX-KO4449子機用温度プローブ
    AX-TB250親機用ACアダプタ

    ※AD-5663-01は、AD-5661、AD-5661S、AD-5662シリーズの子機としては使用できません。

    • AD-5663は、親機と子機(AD-5663-01)のセット。
    • 子機1台で、環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ(金属シース型)の温度を同時に計測可能。
    • 増設可能。親機(表示器)1台に対して最大5台まで子機を増設可能(増設用の子機は別売)。
    • 環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ(金属シース型)の温度をやのマークでトレンド表示(親機にて)。
    • 子機の最高・最低温度、湿度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能。
    • 親機はACアダプタ使用可能(別売)。

    子機/増設用子機 AD-5663-01

    子機の詳細

    子機の詳細

    • AD-5663に付属する子機と、増設用子機は同じもの。
    • 子機は合計5台まで増設可能。
    • 温度プローブ2本付属、取り外し可能、ケーブル長2.5m。
    • 温度プローブは子機に取り付けて使用することも可能。
    • 子機にも液晶表示つき、測定値と子機のチャンネル番号の確認が可能。
    • 温度プロープ(金属シース型)、チャンネル番号・内臓センサの温度・湿度・プロープ形センサーの温度を表示、環境温度と環境湿度は内蔵するセンサーで計測。

    ※子機AD-5663-01は電波法に基づく特定小電力機器の技術基準に適合、許可を取得しており、安心してお使いいただけます。

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 温度最小表示(℃)

    • 測定湿度範囲(%RH)

    • 湿度最小表示(%RH)

    • 本体のみ・セット品

    • 電池寿命

    • 品名

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 電源

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    測定湿度範囲

    (%RH)

    湿度最小表示

    (%RH)

    本体のみ・セット品

    電池寿命

    品名

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    電源

    表示項目

    本体:質量

    (g)

    付属品

    最小発注数量
    温湿度計
    内蔵センサ温度(TA):0〜50、プローブセンサ温度(T1/T2):-40〜70
    内蔵センサ温度(TA):0.1、プローブセンサ温度(T1/T2):0.1
    内蔵センサ湿度(RH):20〜90
    内蔵センサ湿度(RH):1%RH
    親機と子機(AD-5663-01)のセット
    約1年(アルカリ電池使用、アラーム未使用、表示間隔SLOW設定時)
    -
    4981046913997
    -
    30
    134
    120
    単3形乾電池4本、ACアダプタ(オプション)
    内蔵センサ温度(TA)、内蔵センサ湿度(RH)、プローブセンサ温度(T1)、プローブセンサ温度(T2)
    約325(電池含む)
    取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    温湿度計
    内蔵センサ温度(TA):0〜50、プローブセンサ温度(T1/T2):-40〜70
    内蔵センサ温度(TA):0.1、プローブセンサ温度(T1/T2):0.1
    内蔵センサ湿度(RH):20〜90
    内蔵センサ湿度(RH):1%RH
    増設用子機
    約1年(アルカリ電池使用)
    -
    4981046914000
    -
    31
    112
    66
    単3形乾電池2本
    内蔵センサ温度(TA)、内蔵センサ湿度(RH)、プローブセンサ温度(T1)、プローブセンサ温度(T2)
    約165(電池含む、温度プローブ含まず)
    取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    その他アクセサリ
    プローブセンサ温度(T1/T2):-40〜70
    -
    -
    -
    -
    -
    子機用温度プローブ
    4981046490351
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,381
    ( 36,719 )
    15日目
    30,70528,273
    ( 31,100 )
    15日目
    1,606
    ( 1,767 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ワイヤレスのマルチチャンネル温湿度計。
    【特長】
    ・ワイヤレス温湿度計通信距離:最大100m(見通し距離)。
    ・赤色LEDランプとブザーでアラームをお知らせ。
    ・マルチチャンネルで、子機を最大5台まで使用可能。
    ・子機の環境温度、湿度と2本のプローブ温度を親機で同時表示。
    ・環境温度、環境湿度とプローブ温度のトレンドを親機で表示可能。
    ・親機の最高・最低温度、湿度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能。
    【用途】
    ・離れた場所の温度湿度チェック、農業ハウス、工場や生産現場、倉庫、体育館などに最適。

    ご注意

    • 「AD5663-00A00」と「AD5663-01-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q校正証明書の有効期限を教えてください。
    A
    校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
    Q定期的な校正は必要ですか?
    A
    計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663
    AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250
    環境温湿度計 AD-5685
    温湿度センサ
    A&D デジタル温湿度計 AD-5685
    A&D 環境温湿度計 AD-5686
    メーカーエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイケニス三商三商
    通常価格1,606-1,8576,545 -16,0008,0008,000
    通常出荷日3日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目1日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング