17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計 AD-5613A

通常単価(税別)
4,00028,069
税込単価
4,40030,876
通常出荷日:1日目~16日目

赤外線放射型の非接触温度計。【特長】・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定が可能。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -55〜220
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-55.0〜199.9)、 1(他の測定範囲)
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    1対1
  • 電池寿命
    約30時間(連続使用時)
  • 測定精度:放射温度計
    ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33〜220℃)、±4℃(他の測定範囲)
  • 奥行(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    77
  • 幅(mm)
    39
  • 電源
    CR2032形リチウム電池1個
  • 本体:質量 (g)
    約32(電池含む)

ご注意

  • 「AD5613A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5613A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

赤外線放射温度計 AD-5613Aの仕様

AD-5613Aの外観

AD-5613Aの外観

距離(D):測定範囲(S)=1:1

距離(D):測定範囲(S)=1:1

測定範囲-55~+220℃
最小表示0.1℃(-55.0~+199.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定精度±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
放射率設定範囲0.05~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能
応答速度約1秒(90%)
距離(D):測定範囲(S)1:1
電源CR2032形リチウム電池1個 電池寿命:約30時間(連続使用時)
外形寸法39(W)×77(H)×19(D)mm
本体質量約32g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

最小発注数量
4981046913614
-
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
1個
4981046445313
319-9665
32.000
取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,069
( 30,876 )
16日目
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

赤外線放射型の非接触温度計。
【特長】
・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定が可能。
・コンパクトな設計で、手軽に温度チェックが可能。
・測定範囲:-55~+220℃。
・距離(D):測定範囲(S)=1:1。
・オートパワーオフ機能付き。
【用途】
・液体、物質、製品等の表面温度チェックに最適。

ご注意

  • 「AD5613A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5613A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計 AD-5613Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計 AD-5613A
赤外線放射温度計 AD-5617
赤外線放射温度計 AD-5617WP
赤外線放射温度計 AD-5617MT
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,000-2,4003,7853,6008,018 -77,959 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-55〜220-33~180-33~180-33~220-60~500200〜1500
温度最小表示(℃)0.1(-55.0〜199.9)、 1(他の測定範囲)0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-64.0〜999.9)、 1(他の測定範囲)
距離対測定範囲比(D対S)1対11対11対11対111対1最大100対1(距離Dが5m以上の場合)
電池寿命約30時間(連続使用時)約30時間(連続使用時)約30時間(連続使用時)約15時間(連続使用時)約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約140時間以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング