17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

通常単価(税別)
38,04538,189特別価格
税込単価
41,85042,008特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

シングルポイントロードセル/台秤タイプ【特長】・引張り、圧縮の両用・シングルポイントとマルチポイントの...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

シングルポイント型ロードセル LC-4204シリーズの仕様

LC-4204シリーズの外観

LC-4204シリーズの外観

LC-4204シリーズの外形図(単位:mm)

LC-4204シリーズの外形図(単位:mm)

型式名定格容量(質量)
LC-4204-K3003kN(305.9kg)
LC-4204-K6006kN(611.8kg)
定格出力1.5296mV/V±0.2%
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷250% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス20±5% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/5m
積面サイズ600×700mm
防塵・防水性IP54
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量2kg

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
3kN(305.9kg)
4981046613309
10
1個
6kN(611.8kg)
4981046613316
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,18934,587
( 38,046 )
6日目
38,045
( 41,850 )
5日目

詳細情報

基本情報

シングルポイントロードセル/台秤タイプ
【特長】
・引張り、圧縮の両用
・シングルポイントとマルチポイントの両方の使用が可能(四隅調整済み)
・ゼロ、スパンとも、温度補償付き
【用途】
・小型・軽量、小~中秤量の計量に最適。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ
シングルポイント型ロードセル LC-4101
シングルポイント型ロードセル LC-4102
シングルポイントロードセル LC4001/LC4001A
シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04
シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格38,045-18,063 -18,686 -21,676 -10,838 -20,049 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング