17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

シングルポイント型ロードセル LC-4102

通常単価(税別)
18,68623,343特別価格
税込単価
20,55525,677特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

シングルポイントロードセル/台秤タイプ【特長】・ゼロ、スパンとも、温度補償付き・引張り・圧縮の両用【用...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

LC-4102シリーズの外観

LC-4102シリーズの外観

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • ベンチスケール
  • ホッパースケール
  • パッカースケール 等

特許・証明書情報

・RoHS10物質:非対応
・該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
・電池:内蔵・同梱してません。

外形図

シングルポイント型ロードセル LC-4102 外形図

選定サポート情報

型名LC-4102-K010LC-4102-K015LC-4102-K030
定格容量(質量)100N (10.20kg)150N (15.30kg)300N (30.59kg)
定格出力1.0197mV/V+15%-0%
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷400% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス20±5% of R.O.
入力端子間抵抗 約400Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~+40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/1.5m
積面サイズ 400×400mm
防塵・防水性IP54
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.6kg
型名LC-4102-K060LC-4102-K150
定格容量(質量)600N (61.18kg)1.5kN (153.0kg)
定格出力1.0197mV/V+15%-0%
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷400% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス20±5% of R.O.
入力端子間抵抗 約400Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~+40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/1.5m
積面サイズ 400×400mm
防塵・防水性IP54
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.6kg
型名LC-4102-K010LC-4102-K015LC-4102-K030
画像シングルポイント型ロードセル LC-4102:LC4102-K010(4981046613224_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4102:LC4102-K015(4981046613231_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4102:LC4102-K030(4981046613248_ロードセル).jpg
JAN code498104661322449810466132314981046613248
型名LC-4102-K060LC-4102-K150
画像シングルポイント型ロードセル LC-4102:LC4102-K060(4981046613255_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4102:LC4102-K150(4981046613262_ロードセル).jpg
JAN code49810466132554981046613262

注意・禁止事項

  • (1)ロードセルの性能を引き出す為には、以下の項目について注意して下さい。
    -1) 安定したロードセル供給電源
    -2) 安定したウェイング インジケータ (精度に準じた桁数が必要です)
    -3) 温度変化が出来る限り小さい場所
    -4) ロードセル・プラットフォームが平行に保てる場所
    -5) 外部からの振動やノイズの無い場所
  • (2)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
100N(10.20kg)
4981046613224
10
1個
150N(15.30kg)
4981046613231
10
1個
300N(30.59kg)
4981046613248
10
1個
600N(61.18kg)
4981046613255
10
1個
1.5kN(153.0kg)
4981046613262
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,676
( 23,844 )
6日目
23,34321,050
( 23,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,67620,104
( 22,114 )
6日目
21,67619,801
( 21,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,686
( 20,555 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シングルポイントロードセル/台秤タイプ
【特長】
・ゼロ、スパンとも、温度補償付き
・引張り・圧縮の両用
【用途】
・小型・軽量、小~中秤量の計量に最適(四隅調整済み)

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルポイント型ロードセル LC-4102のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付け方を教えてください。
A
下記アプリケーションマニュアルにてご確認ください。https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lc4102_lc4103_app_m.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルポイント型ロードセル LC-4102
シングルポイントロードセル LC4001/LC4001A
シングルポイント型ロードセル LC-4101
シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ
シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ
オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格18,686-21,676 -18,063 -38,045 -20,049 -59,089 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜6日目5日目
限界過負荷400%R.C.-400%R.C.-400%R.C.200%R.C.
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング