17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シングルポイントロードセル LC4001/LC4001A

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

LC-4001-G120の外観

LC-4001-G120の外観

LC-4001A-G120の外観

製品の基本仕様・特長

【特徴】

  • 小型・軽量タイプ。
  • 超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。
  • 防湿処理済み、四隅調整済み。

【使用例】

  • 高精度軽量用計量システム向け

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

シングルポイント型ロードセル LC-4001 外形図

選定サポート情報

型名LC-4001-G120LC-4001A-G120
定格容量(質量)1.2N (122.4g)
定格出力0.4079mV/V以上
許容過負荷300% of R.C. 
限界過負荷1000% of R.C. 
総合誤差0.015% of R.O. 
推奨印加電圧DC5~12V 
最大印加電圧DC15V 
零バランス40±25% of R.O. 
入力端子間抵抗 約400Ω 
出力端子間抵抗350±5Ω 
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V 
温度補償範囲-5℃~35℃ 
零点の温度影響0.14% of R.O./10℃ 
出力の温度影響0.02% of Load/10℃ Typ. 
ケーブル太さ/長さ F.P.C.75mmΦ4/1.5m 
積面サイズ 120×120mm 
防塵・防水性IP22 
ケーブルカラー1:電源-、2:出力-、3:電源+、4:出力+、5:N.C.
F.P.C.適合コネクタ:TE Connectivity社 型番:5-520315-5(SHA115-0501A01(TOPTECH)から変更となりました)
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド 
本体質量270g300g 
JAN code4981046613163 4981046219099 
画像シングルポイント型ロードセル LC-4001:LC4001-G120.jpgシングルポイント型ロードセル LC-4001:LC4001-G120.jpg 

注意・禁止事項

(1)ロードセルは通常の使用状態で曲がったりしない剛性のあるものに水平に取り付けてください。
(2)ロードセルの固定は鉄製のM4のねじを使用し、ねじ込み長さは10mm以下とします。
(3)取り付け可能な計量皿の大きさは120mm×120mmです。
(4)ロードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用してください。
(5)清掃するときはエアー等を使用してください。水での洗い流しは避けてください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

FPCコネクタの先端のサイズは?:

  • 15mm*18mmです。補強のプラスチック板は、15mm*10mmになります。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
ケーブル:FPCコネクタ付き
4981046613163
270
1個
ケーブル:コネクタ無し
4981046219099
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,676
( 23,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,780
( 25,058 )
6日目

詳細情報

基本情報

シングルポイント型のロードセル。
【特長】
・台秤タイプ
・防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
・超高感度、10mgの高分解能
【用途】
・台秤(取り付け可能な計量皿の大きさ:120×120mm)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルポイントロードセル LC4001/LC4001Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管方法を教えてください。
A
ロードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルポイントロードセル LC4001/LC4001A
シングルポイント型ロードセル LC-4101
シングルポイント型ロードセル LC-4102
オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ
シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格21,676-18,063 -18,686 -59,089 -38,045 -87,916
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜16日目
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼アルミニウム合金-
商品分類本体本体本体本体本体-
定格容量1.2N(122.4g)-----
防塵・防水仕様詳細IP22-----
温度補償範囲(℃)−5~35-----
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング