17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205

通常単価(税別)
5,05745,159特別価格
税込単価
5,56349,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

S字タイプの汎用型ロードセル/タンク・ホッパタイプ【特長】・20kg~5tまでのワイドレンジを揃え、1...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
  • ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532Bについてはこちら、ウェイングインジケータ AD-4401Aについてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

LC1205-T001A/T002/T005の外観(代表画像)

LC1205-T001A/T002/T005

LC1205-K020/K050/K100/K200/K500の外観(代表画像)

LC1205-K020/K050/K100/K200/K500

製品の基本仕様・特長

圧縮金具の仕様

適合ロードセルシングルコンべックス使用金具ダブルコンべックス使用金具
-ベアリングプレートマウンティングプレートロードボタン金具取付ボルトボタンホールプレートロードボタン金具取付ボルト
LC1205-K020/K050/K100LCBP-1LCMP-1LCLB-1M6LCBHP-1LCLB-1M6
LC1205-K200/K500LCBP-1LCMP-2LCLB-2M6LCBHP-1LCLB-2M6
LC1205-T001A/T002LCBP-2LCMP-4LCLB-4M10LCBHP-2LCLB-4M10
LC1205-T005LCBP-2LCMP-5LCLB-5M10LCBHP-3LCLB-5M10

※マウンティングプレートにはロードセル取り付けボルトが付属しています。

規格表

型式名ABCDM×P×深さ
LC1205-K020/K05050641923M6×1×11
LC1205-K10050641216M6×1×10
LC1205-K200/K50050641923M12×1.75×10
LC1205-T001A751002428M18×1.5×25
LC1205-T002751002428M18×1.5×22.5
LC1205-T005751003640M24×2×21
シングルコンベックス
型式名ABCDEFH
LC1205-K020/K050/K100115771001616872
LC1205-K200/K500115771001616872
LC1205-T001A/T002164105130221912115
LC1205-T005167105130221912118
ダブルコンベックス
型式名ABCDEFH
LC1205-K020/K050/K100120771001616870
LC1205-K200/K500120771001616870
LC1205-T001A/T002178105130191912110
LC1205-T005190105130191912116

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

LC-1205シリ-ズの外形図
シングルコンベックス
シングルコンベックスの装着図

シングルコンベックスの装着図

ダブルコンベックス
ダブルコンベックスの装着図

ダブルコンベックスの装着図

選定サポート情報

型名LC1205-
K020
LC1205-
K050
LC1205-
K100
LC1205-
K200
LC1205-
K500
LC1205-
T001A
LC1205-
T002
LC1205-
T005
定格容量(質量)200N 
(20.39kg)
500N
 (50.99kg)
1kN
 (102.0kg)
2kN
 (203.9kg)
5kN
 (509.9kg)
10kN
 (1.020t)
20kN
 (2.039t)
50kN
 (5.099t)
定格出力1.5296mV/V±0.5%2.0394mV/V±0.5%
許容過負荷 200% of R.C.
限界過負荷250% of R.C.200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±2% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響0.07% of R.O./10℃
出力の温度影響0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/3m φ6/5m
防塵・防水性 IP54
ケーブルカラー<引張>赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
<圧縮>赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド
本体質量0.3kg0.4kg0.5kg1.3kg1.9kg
型名LC1205-K020LC1205-K050LC1205-K100LC1205-K200
画像S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-K020(4981046613989).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-K050(4981046613996).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-K100(4981046614009).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-K200(4981046614016).jpg
JAN
code
4981046613989498104661399649810466140094981046614016
型名LC1205-K500LC1205-T001ALC1205-T002LC1205-T005
画像S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-K500(4981046614023).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-T001A(4981046614030).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-T002(4981046614047).jpgS字タイプ汎用型ロードセル LC-1205:LC1205-T005(4981046614054).jpg
JAN
code
4981046614023498104661403049810466140474981046614054

注意・禁止事項

  • (1)高精度な計量を実現する為に危機への設置には下記影響を受けない様に注意して下さい。
    -1)横荷重
    -2)ねじり
    -3)モーメント
    -4)偏荷重
    -5)傾き
  • (2)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

型番リスト

表示件数

商品分類

材質詳細

定格容量

適合ロードセル

JANコード

最小発注数量
本体
鉄及びアルミニウム合金
200N(20.39kg)
-
4981046613989
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
500N(50.99kg)
-
4981046613996
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
1kN(102.0kg)
-
4981046614009
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
2kN(203.9kg)
-
4981046614016
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
5kN(509.9kg)
-
4981046614023
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
10kN(1.020t)
-
4981046614030
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
20kN(2.039t)
-
4981046614047
1個
本体
鉄及びアルミニウム合金
50kN(5.099t)
-
4981046614054
1個
ボタンホールプレート(ダブルコンベックス用)
-
-
LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1216-T001A
4981046616485
1個
ボタンホールプレート(ダブルコンベックス用)
-
-
LC1205-T005 / LC1216-T002A / LC1216-T005
4981046616492
1個
ベアリングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1122-K050 / LC1122-K100 / LC1122-K250 / LC1122-K500 / LC1205-K020 / LC1205-K050 / LC1205-K100 / LC1205-K200 / LC1205-K500 / LC1216-K100 / LC1216-K200 / LC1216-K500
4981046616362
1個
ベアリングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1205-T005 / LC1216-T001A / LC1216-T002A / LC1216-T005
4981046616379
1個
ロードボタン(シングル・ダブルコンベックス両用)
-
-
LC1122-K050 / LC1122-K100 / LC1205-K020 / LC1205-K050 / LC1205-K100 / LC1216-K100
4981046616423
1個
ロードボタン(シングル・ダブルコンベックス両用)
-
-
LC1205-T005 / LC1216-T002A / LC1216-T005
4981046616461
1個
マウンティングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1122-K050 / LC1122-K100 / LC1205-K020 / LC1205-K050 / LC1205-K100 / LC1216-K100
4981046616386
1個
マウンティングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1122-K250 / LC1122-K500 / LC1205-K200 / LC1205-K500 / LC1216-K200 / LC1216-K500
4981046616393
1個
マウンティングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1205-T001A / LC1205-T002 / LC1216-T001A
4981046616409
1個
マウンティングプレート(シングルコンベックス用)
-
-
LC1205-T005 / LC1216-T002A / LC1216-T005
4981046616416
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,676
( 23,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,676
( 23,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,482
( 25,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,08825,232
( 27,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,482
( 25,830 )
6日目
28,901
( 31,791 )
5日目
36,127
( 39,740 )
5日目
45,15940,643
( 44,707 )
5日目
12,768
( 14,045 )
6日目
13,481
( 14,829 )
6日目
12,053
( 13,258 )
6日目
12,053
( 13,258 )
6日目
5,0574,443
( 4,887 )
6日目
6,877
( 7,565 )
6日目
7,8597,623
( 8,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,859
( 8,645 )
6日目
9,824
( 10,806 )
6日目
10,982
( 12,080 )
6日目

詳細情報

基本情報

S字タイプの汎用型ロードセル/タンク・ホッパタイプ
【特長】
・20kg~5tまでのワイドレンジを揃え、1/5,000の高精度
・偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
・引張り・圧縮の両用

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532Bについてはこちら、ウェイングインジケータ AD-4401Aについてはこちらをご覧ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qそのまま取り付けることは出来ますか?
A
ロッドエンドベアリング・圧縮金具を別途ご購入orお客様にて製作していただきご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ
LC1205/LC1216/LC1122シリーズ用ロッドエンドベアリング
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格5,057-18,0635,835 -3,793 -56,878 -25,981 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
材質その他アルミニウム合金ステンレス鋼その他その他その他
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング