ツール用品技術窓口
ロードセル、圧力センサー、ストレインゲージ等のブリッジ型センサーから得られた信号を電圧(AD-4541...
詳細を確認
外観
【特長】
・RoHS10物質:非対応
・該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
・電池:内蔵・同梱してません。


ブロック図/接続図
| 型名 | AD-4541-I | AD-4541-V |
|---|---|---|
| 商品名 | 超小型アナログシグナルコンディショナー AD-4541-I | 超小型アナログシグナルコンディショナー AD-4541-V |
| 入力範囲 | ±3.2mV/V | |
| ゼロ調整範囲 | ±0.5mV/V | |
| スパン調整範囲 | 0.4mV/V~3.2mV/V | |
| 非直線性 | 0.05% of F.S. typ. | |
| ロードセル電源 | DC5V 60mA max. (ロードセル120Ω系1個、または350Ω系4個まで使用可能) | |
| ゼロ点温度係数 | 2μV/℃ typ. | |
| スパン温度係数 | 200ppm/℃ typ | |
| 周波数特性 | DC~約2Hz(-3dB) | |
| 応答時間 | 約190ms(0%⇒90%) | |
| 入力換算ノイズ | 2μVp-p typ.(0.1~10Hz帯域にて) | |
| 校正値 | 1mV/V ±0.2% typ | |
| 出力部 | 電流出力:4-20mA(負荷抵抗250Ω以下) | 電圧出力:±2V(負荷抵抗2kΩ以上) |
| 電源 | DC24V +10%-15% | |
| 消費電流 | 100mA max(約2.4W) | |
| 使用温湿度範囲 | -5~+50℃、85%RH以内(結露不可) | |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ | |
| 外形寸法/本体質量 | 45(W)×122(H)×24(D)mm/約90g | |
| 端子 | ばねクランプ式 適合電線 より線 0.08~1.5mm2/AWG 28-14、最大被覆外径Φ3.4mm | |
| 取り付け方法 | DINレール取り付け または ネジによる取り付け | |
| 本体材質 | PBT(難燃V0、ガラス繊維入り黒色) | |
| アイソレーション | 入出力-電源間 | |
| 絶縁耐圧 | DC500V1分間 | |
| 付属品 | 端子台操作用マイナスドライバ×1、取扱説明書×1 | |
| JAN code | 4981046619196 | 4981046619189 |
| 画像 | ![]() | |
(1)本体の取り付けを確実に行なうとともに、振動や衝撃がかからないようにしてください。
(2)端子台への電線の接続は、必ず電源を切ってから行ってください。
(3)内部に異物が混入しないようにしてください。異物の混入は故障の原因になります。
(4)電線の接続、ボリューム・校正用スイッチの操作には、付属品のドライバを使用してください。
(5)ボリューム・校正用スイッチの操作時、ドライバは垂直に挿入してください。斜めに挿入すると内部回路がショートする可能性があります。
(6)ゼロ調整用とスパン調整のボリュームの有効回転数は15回転です。必要以上に回さないでください。
ロードセル、圧力センサー、ストレインゲージ等のブリッジ型センサーから得られた信号を電圧(AD-4541-V:±2V)、電流(AD-4541-I:4~20mA)で出力します。
【特長】
・小型、薄型、軽量で取り付けが容易
・ボリュームで行う方法と校正用スイッチで行う方法の2種類でキャリブレーションが可能
・ゼロ調整範囲とスパン調整範囲が広いため、様々なブリッジ型センサーに対応可能
・配線が容易なバネクランプ式端子台を採用しているため圧着端子が不要
【用途】
・各種センサーと接続し、電流、電圧で出力

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
0通常価格(税別):18,063円

ミネベアミツミ
小型圧縮型 LSM
5通常価格(税別):41,439円~

エー・アンド・デイ
シングルポイント型ロードセル LC-4101
0通常価格(税別):18,063円~

エー・アンド・デイ
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
0通常価格(税別):14,707円~

エー・アンド・デイ
LC1205/LC1216/LC1122シリーズ用ロッドエンドベアリング
0通常価格(税別):3,793円~

エー・アンド・デイ
ロードセルケーブル
0通常価格(税別):5,000円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~