ツール用品技術窓口
センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示するインジケータ。【特長】・上下限機能(...
詳細を確認センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示するインジケータ。
【特長】
・上下限機能(コンパレータ)、ホールド機能、ラッチ機能搭載。
・チャタリング防止機能、パワーオンゼロ機能搭載。
・実負荷によらないデジタルスパン校正が可能。
・ゼロ補正値はバックアップ可能。
・豊富な出力オプションを用意。
・100回/秒のA/D変換。
【用途】
・荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適。

外観

| 型名 | AD-4531B |
|---|---|
| 商品名 | ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B |
| 入力感度 | 0.15μV/d以上(d=最小目盛) |
| ゼロ調整範囲 | -35mV~+35mV |
| ロードセル印加電圧 | 350Ω系変換センサ=DC5V(最大3個接続可) 120Ω系変換センサ=DC5V(最大1個接続可) |
| 温度計数 | ゼロ点:±0.1μV/ ℃ Typ. スパン:±8ppm / ℃ Typ. |
| 非直線性 | 0.005% of F.S. |
| 最大計測電圧 | 35mV |
| 内部分解能 | 約16,000,000 |
| 最大表示分解能 | 999,999d |
| サンプリング速度 | 100回/sec |
| 表示部 | メイン表示部 ・LED(赤色)、7セグメント6桁、文字高9.2mm、マイナス表示 状態表示部 ・LED(赤色)6個 ・総量、正味、ホールド、安定、ゼロ、選択機能動作中 ・状態マーク5個 |
| 標準外部入出力 | コントロール入出力 |
| 電源 | AC100V~240V (50/60Hz) 約10VA |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 96(W)×48(H)×127.5(D)mm |
| JAN code | 4981046619127 |
| 画像 | ![]() |
(1)水のかからない場所に設置してください。
(2)振動・衝撃のない場所、高温・多湿にならない場所、直射日光の当たらない場所に設置してください。
(3)引火性のあるガスまたは蒸気にさらされない場所に設置してください。
(4)使用温度範囲は、-10℃~+40℃以内です。
(5)電源は、AC100~240Vです。瞬停やノイズ成分を含むと、誤動作の原因になります。
(6)電力系の配線やノイズの多い配線とは別に配線してください。
(7)アナログ電圧出力端子の負荷は必ず10kΩ以上としてください。 また誘導負荷は接続しないでください。
(8)アナログ電流出力端子の負荷は必ず510Ω以下としてください。 また誘導負荷は接続しないでください。
(9)センサへの配線を延長する場合は、電力系の配線やノイズの多い配線とは別々にしてください。
(10)据付が完了するまで電源を投入しないでください。電源を切断するスイッチは本機にはありません。
(11)ロードセルケーブルは、シールド付きのものを使用してください。
(12)接続可能数を超えるセンサを接続しないでください。機器が破損する恐れがあります。
キャリブレーションは必ず行う必要がありますか?:
重量表示がブランクで全く表示されません何が考えられますか?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~