17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション

通常単価(税別)
3,07711,671
税込単価
3,38512,838
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

エー・アンド・デイ はかり ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

JANコード

品名

最小発注数量
アナログ出力 0~10V、4~20mA
4981046619097
AD-4530/AD-4531B用D/Aアナログ出力(0~10V、4~20mA)
1個
RS-485:最大31台接続可能/5ピンコネクタ付属
-
-
1個
RS-232C入出力
4981046619080
AD-4530/AD-4531B用RS-232C入出力
1個
リレー出力:HI、OK、LO接点出力/AC250VまたはDC30V 3A/機械接点/接点構成 1a/4ピンコネクタ付属
-
-
1個
リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力
4981046619103
AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力
1個
リレー出力、RS-232C入出力、アナログ出力
4981046619110
AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-232C入出力、アナログ出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,859
( 8,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
3日目
5,000
( 5,500 )
3日目
3,077
( 3,385 )
3日目
10,838
( 11,922 )
3日目
11,671
( 12,838 )
3日目

詳細情報

基本情報

エー・アンド・デイ はかり ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用することで、外部機器との接続・Dataのやり取り等が可能となります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

バリエーション

型番型名画像JANコード
AD4530-200JAリレー出力
・HI、OK、LO接点出力 AC250VまたはDC30V 3A 機械接点
・接点構成 1a 4ピンコネクタ付属
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-200JA(4981046619066)4981046619066
AD4530-030JARS-485
・最大31台接続可能 5ピンコネクタ付属
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-030JA(4981046619073)4981046619073
AD4530-040JARS232C入出力
・5ピンコネクタ付属
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-040JA(4981046619080)4981046619080
AD4530-007JAD/Aアナログ出力
・温度係数 100ppm/℃(typ.) 3ピンコネクタ付属
・電圧出力 0~10V 電流出力 4~20mA スケーリング可能
・出力分解能 1/8000(13bit相当)
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-007JA(4981046619097)4981046619097
AD4530-237JAリレー出力、RS485、D/Aアナログ出力 3、4、5ピンコネクタ付属ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-237JA(4981046619103)4981046619103
AD4530-247JAリレー出力、RS232C、D/Aアナログ出力 3、4、5ピンコネクタ付属ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション:AD4530-247JA(4981046619110)4981046619110

注意・禁止事項

(1)オプションはいずれか1点のみ装着可能となっております。
(2)取付方法はインジケータ本体の取付方法でご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4530/AD-4531B オプション
AD-4212A用オプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション
充電式バッテリー・ユニット AD-1682
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格3,077-6,000 -2,1429,726 -9,824 -38,906
通常出荷日在庫品1日目〜6日目3日目在庫品1日目3日目5日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかり周辺機器
適用機種・シリーズAD-4530/AD-4531BAD4212AHTFGシリーズSWHX (5時間)、GX-K、GF-K、GP(6時間)、BM(7時間)、FC、FP、GH、GF、GR、GX、HM、HP、HR202i、HR300i、MC、AD1690(8時間)、ET-W、HF、HR60、HR120、HR200(16時間)、EK-G、EK-H、EW-G(28時間)、HC、HD (66時間)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング