17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

防塵・防水U型スケール SU-2000K

通常単価(税別)
473,982
税込単価
521,380
通常出荷日:5日目

移動可能な重量級スケール。【特長】・上下限機能:最大5段までの比較が可能。・簡易個数計機能:最大100...

詳細を確認

型番:

SU-2000K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU-2000Kの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
ひょう量(g)
2000000
最小表示(g)
500(0〜1000000)、1000(1001000〜2000000)
防塵・防水機能
有り
仕様詳細
計量台寸法:950(W)×1194(D)×138~148mm(H、足コマ含む)、計量台質量:約45kg、計量フレーム材質:SUS304
防塵・防水仕様詳細
計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
本体寸法(mm)
指示計外形寸法:247(W)×923(スタンド込みの高さ)×97(D)、スタンドベース部寸法:350(W)×360(D)mm
JANコード
4981046604178
重量(kg)
計量台:約45、指示計:約5.6(スタンド含む)
電源
AC100V
表示
質量表示:7セグメント蛍光表示管 文字高20mm、状態表示:安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個、単位表示:kg、pcs、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SU-2000K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473,982
( 521,380 )
5日目

詳細情報

基本情報

移動可能な重量級スケール。
【特長】
・上下限機能:最大5段までの比較が可能。
・簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。
・4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。
・選別計量/切り出し計量/ホールド/加算機能。
【用途】
・パレット、ラック、大型装置の計量に最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

防塵・防水U型スケール SU-2000Kの仕様

機種名SU-2000K
ひょう量2,000kg
目量(最小表示)0.5kg(0kg~1,000kg)、1kg(1,001kg~2,000kg)
精度0.5kg(0kg~1,000kg)、1kg(1,001kg~2,000kg)
質量表示部7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー)文字高20mm
状態表示部マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1,2,3)
単位表示部kg、pcs
比較結果過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
使用温度範囲-10℃~+40℃
許容湿度85% R.H.以下(結露しないこと)
計量台寸法950(W)×1,194mm(D)
計量台高さ138mm~148mm
計量台質量約45kg
表示部外形寸法247(W)×923(H)×97(D)mm スタンド込みの高さ
スタンドベース部寸法350(W)×360(D)mm
表示部質量(スタンド含む)約5.6kg
計量台~表示部ケーブル長5m
電源電圧AC100V +10%~-15% 50/60Hz
消費電力約30VA
外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

特長

  • 防塵・防水仕様。
  • 計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠。
  • 計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能。
  • 表示部から計量台部までのケーブル長:5m。
  • 計量部フレーム材質:SUS304。

付属品

  • 取扱説明書 1。
  • 接地アダプタ 1(ET-9102)。
  • ヒューズ 1(FS-EAWK-315MA)。
  • ファンクションシール 1。
  • 六角ボルト 4(M5×10)。
  • なべ小ネジ 4(M4×8)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水U型スケール SU-2000Kの型番SU-2000Kのページです。 型番SU-2000Kに関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水U型スケール SU-2000Kのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q計量台の移動は可能でしょうか?
A
移動は可能です。
計量台を移動するときは、足を引きずらないようにしてください。
また、足の底面に取り付けられているゴムの脱落、破損に注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水U型スケール SU-2000K
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ
デジタルスケール2kg
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイM&Mエスコエスコ
通常価格473,982269,17322,2532,6364,7806,000
通常出荷日5日目10日目3日目2日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
ひょう量(g)2000000120000030000200030003000
最小表示(g)500(0〜1000000)、1000(1001000〜2000000)200(0~600000) / 500(600000~1200000)1 / 10 / 2 / 5111
防塵・防水機能有り無し有り無し有り無し
仕様詳細計量台寸法:950(W)×1194(D)×138~148mm(H、足コマ含む)、計量台質量:約45kg、計量フレーム材質:SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング