17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)

通常単価(税別)
8,3008,841特別価格
税込単価
9,1309,725特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・天びん・はかりとPCなどを接続するためのケーブルです。接続先のコネクタ形状により、使用するケ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

最小発注数量
天びん側 D-Sub9P メス、相手側 D-Sub25P オス
4981046612296
1個
天びん側 D-Sub9P メス、相手側 D-Sub9P メス
4981046612326
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,841
( 9,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,3005,943
( 6,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びん・はかりとPCなどを接続するためのケーブルです。接続先のコネクタ形状により、使用するケーブルが異なります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A&D製の天びんとプリンター、PCを接続する為のケーブルになります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

選定サポート情報

バリエーション

天びん・はかりのRS-232CコネクタがD-sub9ピンの製品

天びん、はかりの該当モデル
(コネクタ形状:D-Sub9ピン オス)
ケーブルコネクタ形状長さケーブル
型式
画像JANコード
天びん側相手側
BM/EK-i/EW-i/EJ/EJ-B/EK-L/
FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/
FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/
GH/HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP/
HR-A/HR-AZ/HR-i
D-Sub
9P
メス
パソコン
USB
ポート
約2.8mAX-
USB-9P
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-USB-9P(4981046612920)4981046612920
D-Sub
9P
メス
約2mAX-
KO2466
-200
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO2466-200(4981046612326_ケーブル)4981046612326
約5mAX-
KO2466
-500
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO2466-500(4981046612333_ケーブル)4981046612333
約10mAX-
KO2466
-1000
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO2466-1000(4981046612340_ケーブル)4981046612340
D-Sub
25P
オス
約2mAX-
KO1710
-200
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO1710-200(4981046612296)4981046612296
約5mAX-
KO1710
-500
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO1710-500(4981046612302_ケーブル)4981046612302
約10mAX-
KO1710
-1000
RS-232Cケーブル(コネクタ形状:D-Sub9ピン):AX-KO1710-1000(4981046612319_ケーブル)4981046612319

注意・禁止事項

(1)適合機種については、ご確認下さい。
(2)A&Dの天びん以外との接続は動作保証しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
RS-232Cケーブル AX-KO1786-200
コンパクト・プリンタ AD-8121B 接続ケーブル(D-Sub25P用)
コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035
RS-232C分岐ケーブル
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格8,300-8,5884,420241,47115,00017,053
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目8日目5日目3日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
適用機種・シリーズBM/EK-i/EW-i/EJ/EJ-B/EK-L/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/GH/HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP/HR-A/HR-AZ/HR-iFG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WPコンパクト・プリンタ AD-8121BAD-4961-2KD-2035--
仕様詳細長さ:約2m長さ:約2m接続ケーブル(D-Sub25P用)選別能力:150個/min分岐ケーブルD-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング