ツール用品技術窓口

確定しました

RS-232Cケーブル AX-KO1786-200

通常単価(税別)
8,588
税込単価
9,447
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・天びん・はかりとPCなどを接続するためのケーブルです・接続先のコネクタ形状により、使用するケ...

詳細を確認

型番:

AX-KO1786-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-KO1786-200の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
適用機種・シリーズ
FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP
仕様詳細
長さ:約2m
形状
天びん側 DIN、相手側 D-Sub9P メス
JANコード
4981046713573
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX-KO1786-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,588
( 9,447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びん・はかりとPCなどを接続するためのケーブルです
・接続先のコネクタ形状により、使用するケーブルが異なります
・天びん・はかり側のRS-232Cインタフェースは、標準装備または別売です
・該当機種:FG、FS、HC-i、HV-G、HV-WP、HW-G、HW-G(大型)、HW-WP

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

商品外観

商品外観

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

天びん、はかりの該当モデル
(コネクタ形状:DIN)
ケーブルコネクタ形状長さケーブル型式画像JANコード
天びん側相手側
FG / FS / HC-i / HV-G / HV-WP / HW-G / HW-G(大型) / HW-WPDIND-Sub9P メス約2mAX-KO1786-200RS-232Cケーブル AX-KO1786-200:AX-KO1786-200(4981046713573).jpg4981046713573 

注意・禁止事項

(1)A&Dの天びん・はかりには純正のケーブルをご使用ください。

よくあるご質問(FAQ)

他社ケーブルも使用出来ますでしょうか?:

  • 内部の配線が異なる場合があり、故障の原因になる可能性があります。純正品をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232Cケーブル AX-KO1786-200の型番AX-KO1786-200のページです。 型番AX-KO1786-200に関する仕様情報を記載しております。
RS-232Cケーブル AX-KO1786-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232Cケーブル AX-KO1786-200
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
コンパクト・プリンタ AD-8121B 接続ケーブル(D-Sub25P用)
LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット
コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035
充電式バッテリー・ユニット AD-1682
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格8,5888,300 -4,4203,890241,47138,906
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目3日目8日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
適用機種・シリーズFG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WPBM/EK-i/EW-i/EJ/EJ-B/EK-L/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/GH/HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP/HR-A/HR-AZ/HR-iコンパクト・プリンタ AD-8121BLCM13K100,LCM13K200,LCM13K300,LCM13K500,LCM13T001,LCM13T1.5,LCM19K500,LCM19T001,LCM19T1.5AD-4961-2KD-2035HX (5時間)、GX-K、GF-K、GP(6時間)、BM(7時間)、FC、FP、GH、GF、GR、GX、HM、HP、HR202i、HR300i、MC、AD1690(8時間)、ET-W、HF、HR60、HR120、HR200(16時間)、EK-G、EK-H、EW-G(28時間)、HC、HD (66時間)
仕様詳細長さ:約2m長さ:約2m接続ケーブル(D-Sub25P用)-選別能力:150個/min-
形状天びん側 DIN、相手側 D-Sub9P メス-----
JANコード4981046713573--4981046616294-4981046651400
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング