ツール用品技術窓口
校正用分銅内蔵型のコンパクトで扱いやすいB5サイズの検定付きはかり。【特長】・g、宝石用ctと真珠用m...
詳細を確認校正用分銅内蔵型のコンパクトで扱いやすいB5サイズの検定付きはかり。
【特長】
・g、宝石用ctと真珠用momの単位が検定対象で「取引」・「証明」に使用可能。
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能。
・RS-232C(D-Sub9Pオス)標準装備
・測定方式:電磁平衡式、精度等級:2級、目量の種類:単目量
・自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
補助表示:SAMPLEキーで最小表示の1桁下をON/OFF可能 ※取引または証明には使用出来ません

FZ-120iR/200iR/300iRの外観

FZ-1200iR/2000iRの外観

FZ-120iR/200iR/300iRの外形図(単位:mm)

FZ-1200iR/2000iRの外形図(単位:mm)
| 型名 | FZ-120iR | FZ-200iR | FZ-300iR | FZ-1200iR | FZ-2000iR |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 1220g | 2200g |
| 目量 | 0.01g | 0.1g | |||
| 補助表示 | 0.001g | 0.01g | |||
| 使用範囲 | 0.02g~122g | 0.02g~220g | 0.02g~320g | 0.5g~1220g | 0.5g~2220g |
| 計量皿寸法 | φ130mm/計量皿の材質=SUS304 | φ150mm/計量皿の材質=SUS304 | |||
| 外形寸法/本体質量 | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm/約3.0kg | ||||

計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。
クイックUSB(別売のFXi-02JA)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できる。Windows10対応。(※双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータ AX-USB-9Pをご利用ください。)

LAN上のパソコンと双方向通信を行い、 複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
イーサネットインタフェース(別売のFXi-08JA)の使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。FXi-08JAに付属の専用通信ソフト「WinCT-Plus」により、1台のパソコンでLANやRS-232Cで接続した複数の計量器のデータを収集。コマンドにより計量器のコントロールも可能。

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
0通常価格(税別):34,595円~

エー・アンド・デイ
検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ
0通常価格(税別):41,476円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エー・アンド・デイ
インクリボン AX-ERC-05-S
5通常価格(税別):6,488円

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~