ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):10838円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):5057円~
通常出荷日:在庫品1日目
マクセルスリオンテック
NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)【1~24個入り】
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):3468円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22375円~
通常出荷日:在庫品1日目
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
東日製作所
通常価格(税別):101587円~
通常出荷日:2日目 ~
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。【特長】・EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
228,000円212,655円 ( 233,921円 ) | 6日目 |
228,000円212,655円 ( 233,921円 ) | 6日目 |
285,000円265,819円 ( 292,401円 ) | 6日目 |
285,000円265,819円 ( 292,401円 ) | 6日目 |
285,000円265,819円 ( 292,401円 ) | 6日目 |
285,000円265,819円 ( 292,401円 ) | 6日目 |
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。
【特長】
・EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト
・C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)
・パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)
・コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。
・防塵・防水計量部IP65
・RS-232Cインタフェース標準装備
・データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)
・外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。
・BCD出力可能
・CC-Link接続可能
・LAN対応可能
・耐薬性に優れた計量部ケース
【用途】
・二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。

外観
| 型番 | AD-4212C-301※1 | AD-4212C-300 | AD-4212C-600 | AD-4212C-3100※2 | AD-4212C-3000 | AD-4212C-6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 51g/320g | 320g | 620g | 510g/3,200g | 3,200g | 6,200g |
| 最小表示 | 0.0001g/0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g/0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 安定所要時間 (良好環境、 FAST設定時) | 精密レンジ選択時: 約1.3秒 標準レンジ選択時: 約1.0秒 | 0~30g:約0.5秒 30~320g:約1.0秒 | 0~30g:約0.5秒 30~620g:約1.0秒 | 精密レンジ選択時: 約1.3秒 標準レンジ選択時: 約1.0秒 | 0~300g:約0.5秒 300~3,200g:約1.0秒 | 0~300g:約0.5秒 300~6,200g:約1.0秒 |
| I/O部 | RS-232C:双方向、2,400~19,200bps | |||||
| 計量皿寸法 | 50×50mm | |||||
| 計量部外形寸法 | 59(W)×231(D)×91(H)mm | |||||
| 材質 | 計量皿の材質:SUS316、風防の材質:SUS304、上ケースの材質:亜鉛ダイカスト(エポキシ下塗り&アクリル塗装) | |||||
| 型番 | AD-4212C-301 | AD-4212C-300 | AD-4212C-600 |
|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046606295 | 4981046604666 | 4981046605274 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | AD-4212C-3100 | AD-4212C-3000 | AD-4212C-6000 |
|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046606318 | 4981046604673 | 4981046605281 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
高精度計量センサー AD-4212C


皿受け寸法図
本ソフトウェアを利用することで、
が行えます。また、計量値をロギングしますので、後から計量データの確認ができます。
※上記で設定した値は、本体(計量部)の電源を切っても記憶されています。

| ボタン | ボタンを押した場合 |
|---|---|
| [ON/OFF] | 計量状態、待機状態を切り替えます。待機状態では、スタンバイ・インジケータのみ表示します。 [ON/OFF]ボタンは、いつでも有効で、操作中に[ON/OFF]ボタンを押せば必ず待機状態になります。 |
| [SAMPLE] | 計量表示にて押すと、最小表示の桁を切り替えます。 |
| [MODE] | 計量スピードを変更します。 |
| [CAL] | キャリブレーションモードに入ります。 |
| [PRINT] | (通常は機能しません。キャリブレーションモードで使用します。) |
| [RE-ZERO] | 表示をゼロにします。 |

使用イメージ1

使用イメージ2

製造ライン組込みイメージ

平面レイアウトイメージ
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| 外部表示器用接続ケーブル10m | AX-KO3590-1000 | 4981046612807 |
| 外部表示器用接続ケーブル5m | AX-KO3590-500 | 4981046612821 |
| PLC用接続ケーブル1.5m | AX-KO4472-150 | 4981046158893 |
| RS-232C高屈曲ケーブル(ロボットケーブル)10m | AX-KO6406-1000 | 4981046304528 |
| AD4212シリーズ用卓上風防 | AD-1675 | 4981046137409 |
| 外部コントローラ(※1) | AD-8922A | 4981046604192 |
| 外部コントローラ専用BCD出力(※1) | AD-8922A-01 | 4981046610957 |
| 計量ライン用コントローラ(BCD) | AD-8923-BCD | 4981046605748 |
| 計量ライン用コントローラ(CC-Link) | AD-8923-CC | 4981046605731 |
| ACアダプタ(標準付属品) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(※1)接続する機器により付属ケーブルが異なりますので、ご注文時にAD-4212Dとの接続であることをご指定ください。
LB(Lb)表示:
計量部と表示部を分離した時のケーブルの長さは?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):21,600円