ツール用品技術窓口

変換アダプター/六角凸アダプター
| 型番 | 能力範囲 最小~最大(N・m) | 最小表示 (N・m) | 1目盛 (N・m) | 寸法(mm) | 測定方法 | 精度(%) | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | |||||||
| TTC-500 | 20~500 | 0.0~ | 0.1 | 25.4 | 48.0 | 173 | 右回転方向(時計回り) | ±1%+1目盛 | 2.6 |
※質量に、変換アダプタ―、ACアダプターは含まれていません。


使用例
※破損の状況により修理できない場合があります。
ユーザー様から「自社で保管しているトルクレンチが、使用時に校正トルク内の設定になっているのかを簡単にチェック出来ないか」というご意見が多く届きました。外部機関への校正検査に出す時間と費用を短縮・軽減したいというご意見も。そのようなユーザー様の声から高性能簡易型トルクレンチチェッカーを開発いたしました。
簡単操作で始業前・終了時のトルクレンチの日常点検できます。
【特長】
・LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読みとれます。
・3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替えできます。
・付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応します。
【用途】
・コンビナート・電設・自動車・重機などに使用するトルクレンチの点検に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイオス
HPシリーズ HP-100用ファイダプター
4.5通常価格(税別):5,443円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,530円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):434円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

PBスイスツールズ
マイナスドライバー(スタンダード)
5通常価格(税別):976円~