17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSXT950

通常単価(税別)
99,000
税込単価
108,900
通常出荷日:5日目

チェストタイプのツールケースに87点の工具を収納した最高ツールセット。【特長】・カーボン調トレー使用で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

セット内容29

最小発注数量
レッド
レッド
4953488393996
ツールチェスト:BX230
1個
ブラック
マットブラック
4953488394016
ツールチェスト:BX230BK
1個
シルバー
シルバー
4953488394009
ツールチェスト:BX230SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,000
( 108,900 )
5日目
99,000
( 108,900 )
5日目
99,000
( 108,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェストタイプのツールケースに87点の工具を収納した最高ツールセット。
【特長】
・カーボン調トレー使用で、ツールの管理に最適。
・TONEツールセットでは、最高入り組み87点。
・9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
・オリジナルカーボン調トレーは、強度アップ・劣化しにくく、収納ツールのサイズも1品ずつ表示。
・ツールの管理・作業性抜群。
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用、出張修理にも最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トレー付
  • ダンボール寸法:w565×d295×h450mm
  • 質量:22.0kg
  • 差込角:9.5mm、12.7mm(3/8、1/2インチ)
  • チェストカラー:レッド(TSXT950)、シルバー(TSXT950SV)、マットブラック(TSXT950BK)
ツールセット TSXT950 関連画像

内容品の外観

セット内容
製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-08、10、11、12、13、14
ディープソケット(6角)3S-08L、10L、12L、13L、14L
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36
ヘキサゴンソケット4H-05、06、08、10、12、14、17
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H、RH4H
スピンナハンドルNS4
T形ハンドルTH3270
エクステンションバー305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)
ボールジョイントBJ30、BJ40
ソケットアダプター58(9.5凹×12.7凸)、68(12.7凹×9.5凸)
スパナDS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°)M46-0810、1012、1113、1417
モンキレンチ(目盛付)MW-300
ショートモンキレンチMWS-24
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G
セーフティプライヤSWP-250
壊ねじプライヤBNP-175
ペンチCT-175G
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100、150  (−)ソフトグリップ柄
PGPD-001、002、003  (+)ソフトグリップ柄
割柄ドライバーYMD-150  (−)角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
平タガネFC165(19×165mm)
ミニカッターMCH-200
アルミパイプレンチAPW300(300mm)
ロングボールポイントL形レンチセットBL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールチェストBX230 or BX230SV or BX230BK

外形図

ツールセット:関連画像

BX230ケース寸法

使用方法・使用事例

製品のサイズや製品番号を表示。整理整頓・紛失防止。

ツールセット:関連画像

トレー収納例

注意・禁止事項

警告
  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
  • 転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

開発者からのコメント

開発秘話

 

ユーザー様から、「ツールセットの収納トレーは、最初は、ツールの収納に機能するが、年月が経つと破損して、ツールがケース内でバラバラになる。」という声がありました。今回開発したカーボントレーは、従来のプラスチックトレーに比べて、遥かに劣化しにくく、強度アップ。一品ずつのサイズ表示も可能になりました。又オリジナルのカーボントレーも特殊製作が可能です。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSXT950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSXT950
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格99,00079,10159,30149,40160,370 -57,321
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)877253436343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)9.5 / 12.79.512.79.59.512.7
外寸(mm)508×232×302508×232×302410×220×195410×175×175433×220×240410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング