17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSST430

通常単価(税別)
69,000
税込単価
75,900
通常出荷日:5日目

内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。【特長】・工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セット。・カ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

セット内容16

最小発注数量
レッド
レッド
4953488393965
ツールケース:BX331
1個
ブラック
マットブラック
4953488393989
ツールケース:BX331BK
1個
シルバー
シルバー
4953488393972
ツールケース:BX331SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,000
( 75,900 )
5日目
69,000
( 75,900 )
5日目
69,000
( 75,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。
【特長】
・工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セット。
・カーボン調トレー採用の最新型ツールセット。工具の紛失を防ぎ、整理整頓に最適。
・剛性・機能性・耐久性に優れた機能美ツールケース。
・頑丈で衝撃に強い。
・3タイプのカラーバリエーションから選択可能。
・12.7mm差込ハンドル。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載。
・セット内容72点で、内容超充実。
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用、出張修理にも最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 天面フラットV形3段式メタルケース
  • 全段プラスチックトレー付
  • 72点セット
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)
  • ダンボール寸法:w470×d240×h405mm
  • 質量:13.8kg
  • ケースカラー:レッド(TSST430)、シルバー(TSST430SV)、マットブラック(TSST430BK)
天面フラットV形3段式メタルケース/全段プラスチックトレー付 TSST430
ツールセット TSST430 内容品

内容品

セット内容(全72点)

製品名製品番号/仕様
ソケット(12角)4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
ショートスピンナハンドルNS4S
エクステンションバー321(150mm)
ボールジョイントBJ40
スパナセットDS602P
(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付)MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)RP-150G
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100、150  (-)ソフトグリップ柄
PGPD-001、002、003  (+)ソフトグリップ柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)BL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ビットラチェットセット(BRS20)BR  ビットラチェット
RDBH-065(65mm)  ビットホルダー
BT-P1、P2、P3(各2個)  (+)ドライバービット
BT-M5.5、M6、M8 (-)ドライバービット
BT-H4、H5、H6、H8  ヘキサゴンビット
BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)
BTA2(1/4"6.35mmソケット用)  ビットアダプター
プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケースBX331 or BX331SV or BX331BK

外形図

BX331ケース寸法

BX331ケース寸法

使用方法・使用事例

製品のサイズや製品番号を表示。整理整頓・紛失防止。

トレー収納例。製品のサイズや製品番号を表示し、整理整頓・紛失防止。

トレー収納例

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSST430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSST430
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
ツールセット TSA3120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格69,00079,10156,97960,370 -48,70246,635
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)727253634343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.79.512.79.512.79.5
外寸(mm)433×220×240508×232×302410×220×195433×220×240410×175×175410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング