17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OSWエアコン室内機カバー

通常単価(税別)
1,569
税込単価
1,726
通常出荷日:7日目

【特長】・ぐーんとのびて取付け簡単・かぶせるだけ!のびのび素材で幅広いサイズに対応・ゴミやホコリからエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    伸縮タイプ
  • サイズ (mm)
    760×230×230
  • JANコード
    4901983805636
  • 質量 (g)
    145
  • 内容量
    1個

型番:

80563
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80563の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
伸縮タイプ
サイズ(mm)
760×230×230
JANコード
4901983805636
質量(g)
145
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80563

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,569
( 1,726 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ぐーんとのびて取付け簡単
・かぶせるだけ!のびのび素材で幅広いサイズに対応
・ゴミやホコリからエアコン室内機を守ります
・リモコン収納用のポケットが本体についています
・洗濯できます
【材質】
・ポリエステル、ポリウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OSWエアコン室内機カバーの型番80563のページです。 型番80563に関する仕様情報を記載しております。
OSWエアコン室内機カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OSWエアコン室内機カバー
OSWエアコン室外機カバー
NewACエアコンフィルター
エアコンフィルタ-
産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形
ナカトミ エアーカーテン
メーカー東和産業東和産業東和産業ワイズ鎌倉製作所ナカトミ
通常価格1,5691,2641,000246 -170,553 -29,038 -
通常出荷日7日目8日目8日目8日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品送風送風
詳細タイプ伸縮タイプ-----
サイズ(mm)760×230×230820×300×600400×800(1枚あたり)---
JANコード490198380563649019838054834901983901796---
質量(g)1451136---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト