ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    ハイブリッド355【10個入り】

    通常単価(税別)
    8,939
    税込単価
    9,833
    通常出荷日:6日目

    可変密度の作用により砥石の縮小による周速度の低下、性能劣化を最小限に抑え最後まで使用することが出来ます...

    詳細を確認

    型番:

    355-2.8-25.4-MA30R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    355-2.8-25.4-MA30Rの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼
    外径(mm)
    355
    厚さ(mm)
    2.8
    穴径(mm)
    25.4
    砥粒
    MA
    粒度(#)
    30
    硬度
    R
    最高使用周速度
    72m/s
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    355-2.8-25.4-MA30R
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,939
    ( 9,833 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    可変密度の作用により砥石の縮小による周速度の低下、性能劣化を最小限に抑え最後まで使用することが出来ます。
    【特長】
    ・砥石の使用に伴い砥石外径が縮小し、通常密度領域から可変密度領域に変化します。
    【用途】
    ・SS
    型鋼(アングル・チャンネル)
    ・SGP
    鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)
    ・STK
    鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
    ・SUS

    (ステンレスの丸・角パイプ)
    ・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイブリッド355の型番355-2.8-25.4-MA30Rのページです。 型番355-2.8-25.4-MA30Rに関する仕様情報を記載しております。
    ハイブリッド355のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイブリッド355
    ハイブリッドプラチナ
    プロ27カット(オフセット形) PRO27-CUT
    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
    金の卵 金八
    切断砥石 51782 105×1.3×15mm
    メーカーレヂトンレヂトン日本レヂボンボッシュレヂトンスリーエムジャパン
    通常価格8,93911,4923,0628,4062,216343
    通常出荷日6日目15日目在庫品1日目4日目6日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼
    外径(mm)355405100125105105
    厚さ(mm)2.832.31.30.81.3
    穴径(mm)25.425.415221515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング