ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電着ダイヤモンドバー #140 φ5

電着ダイヤモンドバー #140 φ5 AD1504
通常単価(税別)
3,196
税込単価
3,516
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削...

詳細を確認

型番:

AD1504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD1504の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
単品
粒度(#)
140
形状
平型
ダイヤ部最大径(mm)
5
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
0.7
軸径(mm)
2.34
トラスココード
498-6776
最高使用回転数(rpm)
60000
全長(mm)
44.5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD1504
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,196
( 3,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

製品仕様

型番種類粒度形状ダイヤ部最大径ダイヤ長さ/砥石部長さ軸径分類
AD1504単品#140平型5mm0.7mm2.34mm電着バー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー #140 φ5の型番AD1504のページです。 型番AD1504に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー #140 φ5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,1963,5003,0403,2502,8973,400
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)140140140120140140
形状平型球型平型逆テーパー型テーパー型球型
ダイヤ部最大径(mm)553.38.51.84
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング