ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5 AD1358
通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削...

詳細を確認

型番:

AD1358
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD1358の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
単品
粒度(#)
140
形状
砲弾型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
2.5
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
10
軸径(mm)
2.34
トラスココード
494-9986
最高使用回転数(rpm)
80000
全長(mm)
44.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AD1358
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5の型番AD1358のページです。 型番AD1358に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
メーカーミニターミニターミニターミニターナカニシミニター
通常価格3,3003,5002,8973,4006,307 -2,200
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)140140140140130170
形状砲弾型球型テーパー型球型平型球型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト