ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3 AD2541
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削...

詳細を確認

型番:

AD2541
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD2541の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
単品
粒度(#)
140
形状
球型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
3
軸径(mm)
3
トラスココード
828-5463
最高使用回転数(rpm)
10000
全長(mm)
83

型番リスト

表示件数
型番
AD2541
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3の型番AD2541のページです。 型番AD2541に関する仕様情報を記載しております。
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
メーカーミニターミニターミニターミニターナカニシミニター
通常価格3,2003,5003,4002,8976,307 -2,200
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)140140140140130170
形状球型球型球型テーパー型平型球型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング