ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィニッシュストーンスティックセット

フィニッシュストーンスティックセット ZC7360
通常単価(税別)
8,203
税込単価
9,023
通常出荷日:1日目

【特長】・砥粒と結合剤が異なるスティック砥石をラインナップしました。【用途】・一般鋼、ステンレス鋼、合...

詳細を確認

型番:

ZC7360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZC7360の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
長さ(mm)
150
粒度(#)
180~1500
砥粒
WA
トラスココード
852-9490
セット内容
RD1501~1509各1本

型番リスト

表示件数
型番
ZC7360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,203
( 9,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒と結合剤が異なるスティック砥石をラインナップしました。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィニッシュストーンスティックセットの型番ZC7360のページです。 型番ZC7360に関する仕様情報を記載しております。
フィニッシュストーンスティックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィニッシュストーンスティックセット
キングデラックス No.300(不吸水性)
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
両面台付天然砥石 EA522AF-11
油砥石丸
セラポブロック CPセット
メーカーミニターキング砥石エスコエスコ中京研磨TACT
通常価格8,2032,48113,27918,8991,307 -7,498
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石油砥石アルカンサス砥石油砥石ゴム砥石
厚さ(mm)3341325-10
幅(mm)6664176-50
長さ(mm)15020715220310080
粒度(#)180~1500300800~1000 / 400~600 / 2000~30001000 / 6000500120 / 220 / 80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング