17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソフトタッチストーンスティックセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZC7340

2026年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・砥粒と結合剤が異なるスティック砥石をラインナップしました。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
長さ(mm)
150
粒度(#)
120~600
砥粒
WA
トラスココード
852-9488
セット内容
RD1301~1306各1本
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト