17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 半丸

通常単価(税別)
3,8506,160
税込単価
4,2356,776
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。・耐摩耗性に優れ形状変化...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
140
40
4.8
856-8386
175
1.6
2個
270
40
4.8
856-8385
175
1.6
2個
140
50
5.9
856-8384
175
1.8
2個
270
50
5.9
856-8383
175
1.8
2個
140
60
6.8
856-8382
175
2.1
2個
270
60
6.8
856-8381
175
2.1
2個
140
70
8
856-8380
200
2.4
2個
270
70
8
856-8379
200
2.4
2個
170
50
7.6
856-8378
185
2.8
2個
270
50
7.6
856-8377
185
2.8
2個
170
50
9.6
856-8376
200
3.1
2個
270
50
9.6
856-8375
200
3.1
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
5日目
3,850
( 4,235 )
1日目
3,960
( 4,356 )
5日目
3,960
( 4,356 )
1日目
4,950
( 5,445 )
5日目
4,950
( 5,445 )
1日目
6,160
( 6,776 )
1日目
6,160
( 6,776 )
1日目
4,950
( 5,445 )
5日目
4,950
( 5,445 )
5日目
5,720
( 6,292 )
5日目
5,720
( 6,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
・耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 半丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 半丸
ダイヤモンドヤスリ 半丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 丸
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカーミニターツボサンミニターツボサンロブテックスツボサン
通常価格3,850-3,200 -3,520 -2,300 -9,006 -1,833
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
断面形状半丸半丸平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角半丸

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング